SKINDICHT® RWV
SKINDICHT® RWV, tesisat yüksekliğini azaltmak için, çentikli conta halkalı, korozyona ve tuzlu suya dayanıklı açılı kablo rakoru
Faydalar
- Gerilme önleyici
- Oyulmuş sızdırmazlık halkası ile kapatılmıştır
- Korozyona dayanıklı
- Uygulamada yer tasarrufu
- Deniz suyuna karşı dayanıklı
Uygulama alanı
- Açılı rakorlar, kabloların gövde duvarına paralel olarak çalışmak zorunda olduğu alanlarda kullanılmaktadır.
- Elektrik motoru üretimi
- Makine ve ekipman üretimi
- Fabrika mühendisliği
- Işık ve ses uygulamaları
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
Not
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
- Diğer SKINDICHT® veya SKINTOP® vida bağlantılarıyla birlikte kullanım için çentikli contası (E) ve sıkıştırma vidası (D) olmayan SKINDICHT® RWV ürünümüzü sunuyoruz
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme
- Gövde: çinko pres döküm Sıkma vidası ve altıgen somun: nikel kaplı pirinç Monteli sızdırmazlık contası: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 55
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +80 °C
Gömülü sızdırmazlık halkası olmadan: -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.