SKINDICHT® SVRE
SKINDICHT® SVRE, çentikli conta halkalı ve altıgen bağlantı parçalı PG kablo rakoru
Faydalar
- Çeşitli kablo çapları için uygun monteli sızdırmazlık sızdırmazlık contası ile
- Daha az sayıda ve boyutta stok tutulması gerekir
Uygulama alanı
- Altıgen montaj ve değişken çentikli, dolgu halkalı pirinç kablo rakoru.
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
Not
- Ek aksesuarlar için bkz. SKINDICHT® EV
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Talep üzerine
- Uzun bağlantı dişli versiyonu mevcuttur PG 11 ila 36 VITON® monteli segmanlı olarak mevcuttur
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç Monteli sızdırmazlık contası: CR
Koruma sınıfı
- IP 54
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.