SKINDICHT® SM-NPT INOX
Uygulama alanı
- Rakora somun takılması gerektiğinde ya da ince duvarlı muhafazalarda geçiş deliklerinde kullanılır
Ürün yapısı
- NPT bağlantı dişi
Not
- Diğer boyutlar talep üzerine sunulur
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun
Malzeme
- Paslanmaz çelik
Sıcaklık aralığı
- -60 °C ila +200 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.