SKINTOP® GMP-GL NPT

SKINTOP® GMP-GL NPT

Montaj süresiIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüKalınlık (mm)SW wrench size mmAdet / Paket
SKINTOP® GMP-GL NPT gümüş grisi
53019301
NPT 3/8"5.022100
53019311
NPT 1/2"6.027100
53019321
NPT 3/4"7.036100
53019331
NPT 1"7.042100
SKINTOP® GMP-GL NPT siyah
53019305
NPT 3/8"5.022100
53019315
NPT 1/2"6.027100
53019325
NPT 3/4"7.036100
53019335
NPT 1"7.042100
SKINTOP® GMP-GL NPT açık gri
53019300
NPT 3/8"5.022100
53019310
NPT 1/2"6.027100
53019320
NPT 3/4"7.036100
53019330
NPT 1"7.042100

Faydalar

  • Maksimum mekanik stabilite için cam elyaf ile güçlendirilmiş

Uygulama alanı

  • Dişsiz deliklerde SKINTOP® kablo rakorlarını kontralamak için

Ürün yapısı

  • NPT bağlantı dişi
  • Manşonsuz olarak mevcuttur
    (birleştirme aleti için satıh olmaksızın)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)
    Açık gri (RAL 7035)
    Siyah (RAL 9005)

Malzeme

  • Polyamid, cam elyafı takviyeli

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.