SKINTOP® MS-HF-M
SKINTOP® MS-M, 98mm'ye kadar kablo çapları için pirinç kablo rakoru, mekanik ve kimyasal stabilitenin kritik olduğu alanlar için
- Demiryolu uygulamaları için
- Hazard Level: HL 3
Ürün kodu | Ürün tanımı / ölçüsü | Ø F mm | SW wrench size mm | Genel uzunluk, C mm | Thread length D mm | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53112572
|
M 20 x 1,5 | 7 - 13 | 24 | 37.0 | 8 | 50 | |
53112573
|
M 25 x 1,5 | 9 - 17 | 29 | 38.5 | 8 | 25 |
Faydalar
- Halojen içermeyen ve alev geciktirici
- En uygun gerilim azaltma
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
- Maksimum güvenilirlik
Uygulama alanı
- Metrolar ve trenler
- Mekanik ve kimyasal dayanıklılığın önemli olduğu alanlarda
- İnsanların ve diğer eşyaların güvenliğinin ilk sırada olduğu her yerde
Norm referansları / Onaylar
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
-
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21 -
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: UL 94 V 0'a uygun halojensiz poliamid Conta: Özel elastomer O-ring: Özel elastomer
-
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
-
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila + 100°C
- Statik: -40°C ila +100°C
-
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.