SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, ürün bölgelerinde kullanıma yönelik, düz yüzeyli, dayanıklı paslanmaz çelik kablo rakoru
- YENİ: M40x1,5'e kadar boyutlarda mevcuttur
- Hijyenik kritik alanlar için idealdir - dayanıklı, sağlam ve güvenilir
- Boşluklar, içi boş bölümler veya dış dişler yok, böylece gıda maddeleri üretim makinelerinde, sistemlerinde veya bileşenlerinde kirlenme riski yok
Faydalar
- İdeal temizlik sonuçları için Hijyenik Tasarım
- Pürüzsüz yüzeyler ve kenarlarda biriken mikroorganizmaların sıvılarının oluşumunu önlemek
Uygulama alanı
- Gıda üretim makineleri, sistemleri ve bileşenleri
- Ürün bölgesinde kullanım için
- İlaç endüstrisi
Norm references / Approvals
- EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri - ECOLAB®
Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart - FDA 21 CFR 177.2600
Kuzey Amerika'da gıda ve içecek endüstrisi için özel sızdırmazlık elemanı - DIN EN 1672-2
Makine tasarımı için kılavuz - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF/ANSI 169
Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri
Ürün yapısı
- Materyal ve şekli, kolay ve güvenilir bir temizleme sağlar
- Mavi conta rengi nedeniyle gıda maddelerinden açıkça ayırt edilebilir
- Komple bir parça, dıştan kolay montaj imkanı sunar
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- Yüksek paket yoğunluğu için montaj anahtarı istek üzerine
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Sertifikalar
- M32x1,5 ve M40x1,5 boyutları için UL ruhsatı, hazırlık aşamasındadır
Malzeme
- Gövde: Paslanmaz çelik - V4A (1.4404 / 316L) Ön parça: Poliamid Conta: FKM
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Diğer boyutlar talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.