SKINTOP® INOX SC
SKINTOP® INOX EMC, düz yüzeyli, kompakt tasarımlı, tuzlu suya dayanıklı, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik kablo rakoru
- Kompakt tasarımlı paslanmaz çelik versiyon
- En uygun EMC koruması
Faydalar
- Pürüzsüz yüzeyler - kenarsız
- Kompakt tasarımı
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
- Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması
- Yüksek geçirgenliğe sahip, esnek EMV kontak yayı, böylece çeşitli perdeleme çapları kolay monte edilir
Uygulama alanı
- Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
- İlaç endüstrisi
- Yiyecek endüstrisi (ürün içermeyen bölge, sıçrama bölgesi)
- Kara ve açık deniz uygulamaları
- Şişeleme tesisleri ve bira işletmeleri
Norm references / Approvals
- DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - DIN EN 1672-2
Makine tasarımı için kılavuz - ECOLAB®
Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart - NSF/ANSI 169
Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü
Malzeme
- Gövde: paslanmaz çelik - V4A
(1.4404 / 316L)
Ek parça: Polyamid
Conta: Silikon
O-ring: Silikon - Halojen içermeyen
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.