SKINTOP® SDVR-M ATEX
Faydalar
- Patlama riski olan bölgeler için kalıcı ve güvenli sızdırmazlık
- Montajı kolay
- Yüksek koruma derecesi
Uygulama alanı
- SKINTOP® MSR-M ATEX veya SKINTOP® KR-M ATEX plus ile birlikte kullanım için SKINTOP® SDVR-M (mavi)
- Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D
Not
- Yüksek patlama riski olan dış bölgeler; SKINTOP® STR-M ve SKINTOP® MSR-M ile birlikte kullanım için de uygundur
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
Dikkat
- Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü
Malzeme
- CR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +70 °C
Kısa süre: en fazla +90 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.