SKINTOP® MS-M ATEX
SKINTOP® MS-M ATEX, anti-static brass cable gland with cold impact resistance and maximum reliability, explosion-proof
Faydalar
- Soğuk etkisi direnci
- Yüksek gerilme önleyici
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
- Maksimum güvenilirlik
Uygulama alanı
- Artırılmış güvenlik "e” tutuşma koruma türüne ait cihazlar, makineler ve tesisler; mahfaza üzerinden toz patlama koruması "t”
- Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D
- Açık deniz ve denizcilik sektörlerinde mobil uygulamalar için
- Kimya ve petrokimya endüstrisi
Ürün özellikleri
- SKINTOP® MS-M-XL ATEX SKINTOP® MS-M ATEX ile benzerdir, ama kalın duvarlar için uzatılmış bağlantı dişi vardır
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
- UL ruhsatı olmadan M 63 plus
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü
Sertifikalar
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
Testler
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
IP 66
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +90 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.