HITRONIC® GOF DUPLEX PNB

Doğrudan soket hazırlığı için PROFINET Tip B için uygun iç Breakout kablosu

HITRONIC® GOF DUPLEX PNB kablo tipi, Tip B'ye göre Profinet uyumlu

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • CPR sınıflandırmalı (Dca, s2, d2, a1)
  • Tanım: J-V(ZN)HH

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiAlev geciktiriciHalojen içermeyenMekanik dayanım

PROFINET

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısıDış çap [mm]Weight (kg/km)
28052003
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 62,5/125 OM162,5/125 OM129,272
28052004
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 50/125 OM250/125 OM229,272
28052005
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 50/125 OM350/125 OM329,272
28052006
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2E 9/125 OS29/125 OS229,272

Faydalar

  • Gerilme önleme etkisi için metal olmayan aramid ipliklerle
  • Kablonun iç kısmında metal içermeyen malzemeler olduğundan dolayı elektromanyetik parazitler oluşmaz
  • Çıkış kablosu olarak yerinde hazırlama imkanı sunar
  • Esnek ve kompakt tasarım sayesinde kolay kullanım
  • Farklı GOF elyaf kategorilerinde (OM1 – OM3, OS2) mevcuttur

Uygulama alanı

  • PROFINET ağında esnek kullanım için (Tip B)
  • Kumanda dolabında kullanım için
  • Tesisat kanallarında, kablo platformlarda, yükselme bölgesinde, boş tavanlarda ve tabanlarda ve kısa takma mesafeleri için sabit ve korumalı döşeme için
  • Kuru mekanlarda kullanılabilir

Ürün özellikleri

  • Halojensiz LSZH karışımından yapılmış iki ayrı kablonun dış ve iç kaplaması

Norm referansları / Onaylar

  • İkincil ve üçüncül alanda yapısal bina kablolaması için, EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca
  • IEC 60332-1 uyarınca alev geciktiricili hat
  • IEC 60754-1/2'ye göre halojen içermez

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Gerilme yükü yok: 15 x dış çap
  • Gerilme yükü ile: 20 x dış çap

İzin verilen çekme kuvveti

  • Sabit döşenmiş: 600 N
  • Kıs süreli: 1000 N

Sıcaklık aralığı

  • Çalışma sıcaklığı: -20°C ile 70°C
  • Tesisat sırasında: -5 °C ila +50 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.