HITRONIC® GOF DUPLEX PNC
PROFINET Tip C, doğrudan soket hazırlığı için uygun iç Breakout kablosu
HITRONIC® GOF DUPLEX PNC kablo tipi, Tip C'ye göre Profinet uyumlu
Tanım: J-V(ZN)HH
Faydalar
- Özel yangın koruma gereksinimlerini yerine getirmek için halojensiz kaplama karışımı
- Aşınmalara, çentiklere ve kesilmeye karşı dayanıklı PUR dış kaplama malzemesi sayesinde dayanıklı ürün
- Gerilme önleme etkisi için metal olmayan aramid ipliklerle
- Kablonun iç kısmında metal içermeyen malzemeler olduğundan dolayı elektromanyetik parazitler oluşmaz
- Farklı GOF elyaf kategorilerinde (OM1 – OM3, OS2) mevcuttur
Uygulama alanı
- PROFINET ağındaki (C tipi) hareketli makine parçalarında ve çekme zincirinde son derece esnek, sürekli hareketli kullanım için
- Tesisat kanallarında, kablo platformlarda, yükselme bölgesinde, boş tavanlarda ve tabanlarda ve kısa takma mesafeleri için sabit ve korumalı döşeme için
- Kuru mekanlarda kullanılabilir
- PUR dış kaplama, yüksek mekanik yüklere karşı dayanıklıdır
- PUR dış kaplama, mineral yağ bazlı yağlama maddelerine ve birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır
Ürün özellikleri
- Kablo yapısı ± 180 °/m'ye kadar burulma açıları ile dönüşlere izin verir
- Dayanıklı kablo, çekme zincirinde 1,5 milyon bükme döngüsü ve 1,5 milyon alternatif bükme döngüsü için başarıyla test edilmiştir
Norm referansları / Onaylar
- IEC 60754-1 uyarınca halojen içermeyen
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
İzin verilen bükme yarıçapı
- Gerilme yükü yok: 15 x dış çap
- Gerilme yükü ile: 20 x dış çap
İzin verilen çekme kuvveti
- Sabit tesisat: 1.500 N
- Kısa süre: 4000 N
Sıcaklık aralığı
- Operasyon: -40 °C ile +70 °C
- Döşeme sırasında: -40°C ilâ +70°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.