UNITRONIC® ROBUST C

DIN 47100'e göre renk kodlu halojensiz data transmisyon kablosu - birçok kimyasala dayanıklı

UNITRONIC® ROBUST C: Düşük frekanslı, perdelenmiş veri kablosu, biyopetrollere/temizleyicilere/sıcak suya/hidrolik sıvılara dirençli, -40°C/+90°C, açık mekan kullanımına uygun, yiyecek-içecek ve kompostlama sektörlerine yönelik

  • Mükemmel hava koşulları direnci
  • İyi kimyasal direnç

Yiyecek & İçecek Dış kullanım için uygun Kimyasallara dayanıklı Halojen içermeyen Soğuğa dirençli UV-dayanım

CE ECOLAB

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
UNITRONIC® ROBUST C
1032050
2 x 0.14 3,9 9,3 25
1032051
3 x 0.14 4,1 10,8 28
1032052
4 x 0.14 4,3 13,5 34
1032053
5 x 0.14 4,6 15 38
1032055
7 x 0.14 4,9 19 46
1032056
8 x 0.14 5,8 22 60
1032057
10 x 0.14 6,1 25,8 63
1032058
12 x 0.14 6,3 28,9 70
1032060
18 x 0.14 7,3 44 102
1032061
25 x 0.14 8,4 56,1 128
1032062
2 x 0.25 4,5 12,7 33
1032063
3 x 0.25 4,7 16,3 40
1032064
4 x 0.25 5 18,8 46
1032065
5 x 0.25 5,6 22,5 57
1032067
7 x 0.25 6 28,6 69
1032068
8 x 0.25 7,1 33,6 92
1032069
10 x 0.25 7,5 42,8 101
1032070
12 x 0.25 7,7 47,7 111
1032072
18 x 0.25 8,8 62,8 148
1032073
25 x 0.25 10,6 86,5 202
1032074
2 x 0.34 4,9 15,7 44
1032075
3 x 0.34 5,1 20,4 54
1032076
4 x 0.34 5,7 23,6 66
1032077
5 x 0.34 6,2 28,2 78
1032079
7 x 0.34 6,8 36 95
1032080
8 x 0.34 7,8 45,3 127
1032081
10 x 0.34 8,3 53,9 137
1032082
12 x 0.34 8,5 60,7 152
1032084
16 x 0.34 9,4 77,9 191
1032085
18 x 0.34 10,2 84,7 216
1032086
25 x 0.34 11,9 115,7 288

Faydalar

  • Değişken hava, ozon ve UV dayanımıyla iç ve dış mekan çok yönlü uygulamalarda kullanılır.
  • Biyo-yağlar ve bunların emülsiyonlarının yanı sıra çok sayıda bitkisel, hayvansal veya sentetik bazlı katı yağlar ve vakslarla temasta dirençli
  • Amonyak bileşimlere ve biyo-gazlara karşı iyi direnç
  • Soğuk ve kaynar suya ve suda çözünen temizlik ve soğutma sıvılarına karşı yüksek randımana sahip
  • Buharlı temizleme için uygun

Uygulama alanı

  • Makine üretimi, tıp teknolojisi, çamaşırhaneler, araba yıkama ekipmanı, kimya endüstrisi, kompostlama tesisleri, pis su tesisleri
  • Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için
  • Veri işleme, ölçüm ve kontrol mühendisliği, güvenlik ile ilgili sistemler ve elektronik devreler gibi kablolar için
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • Ester bazlı hidrolik sıvılara karşı iyi kimyasal direnç
  • EN 50396 ve HD 605 S2 uyarınca ozon, UV ve hava dirençli
  • IEC 60754-1 uyarınca halojensiz, IEC 60754-2 uyarınca yangın gazlarında düşük korozivite/asitlik, EN 50305 uyarınca yangın gazlarında düşük toksisite
  • IEC 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu

Norm referansları / Onaylar

  • VDE 0812'ye göre
  • Gıda ve içecek sektöründe kullanılan dezenfeksiyon ve temizlik solüsyonları için sertifikalı direnç

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli/çok telli (0,34 mm²) iletken
  • Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış damar izolasyonu
  • Kalaylı bakır örgü
  • Özel TPE dış kaplama
  • Dış kılıf rengi : Siyah

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Damar tanımlama kodu

  • DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın

Ortak kapasite

  • C/C yaklaşık 60 nF/km
  • C/S ortalama 100 nF/km

Özel izolasyon direnci

  • > 20 GOhm x cm

Endüktivite

  • yaklaşık 0.65 mH/km

İletken bükümü

  • Bükülü, ince tel
    0,34 mm²: 7-telli

WTG'de burulma hareketi

  • TW-0 & TW-2, bkz. Ek T0

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 10 x dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Test gerilimi

  • 0,14 mm²'de: 1200 V

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -40 °C ila +90 °C
  • Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.