J-Y(ST)Y...LG İç Ortam Kablosu
DIN VDE 0815 uyarınca tesisat kablosu
Telekomünikasyon/bilgi işleme sektörü için J-Y(ST)Y...LG kapalı mekan tesisat kablosu, katı iletken/sabit kullanım, katmanlı büklümlü, statik folyo, VDE 0815
Faydalar
- İç mekan telefon kabloları, analog veya dijital sinyaller aktarır
- Alüminyum kılıflı plastik folyolu statik ekran ve kalay kaplı topraklama teli ile yüksek frekans parazitlenmesini, elektromanyetik alanları en aza indirir
- Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)
Uygulama alanı
- Elektronik ve ölçüm, kontrol ve alarm uygulamalarında kullanım için bağlantı kablosu
- Haber ve iletişim uygulamalarında aşağıdaki bağlantılar kurulabilir: telefon, faks, teleks, posta hizmetleri için standart modemler; hırsızlık ve yangın alarm sistemleri (bkz. yangın alarm kabloları); iletişim ve çağrı sistemleri; erişim kontrolü, zaman ve veri kontrol sistemleri
- Sabit tesisatlarda ve alçı altında kuru ve ıslak iç mekanlarda kullanılabilir
Ürün özellikleri
- 2-çift versiyonlar = yıldız dörtlü kablo tasarımı
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm referansları / Onaylar
- DIN VDE 0815tip J-Y(ST)Y...LG uyarınca
Ürün yapısı
- Tek telli çıplak bakır iletken
- PVC'den damar izolasyonu
- Çiftler halinde bükülmüş damarlar,
çiftler birlikte bükülmüştür,
kablo damarı üzerinde sarma folyo,
statik ekran bakır topraklama teli ile alüminyum lamine plastik filmden yapılmıştır - PVC dış kılıf
Dış kılıf rengi: çakıl grisi (RAL 7032)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu
-
Damar tanımlama kodu
- VDE 0815 uyarınca,
bkz. Ek T10 -
Kuplaj
- (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m
-
İletken kesiti
- 0,6 mm: 0,28 mm²
- 0,8 mm: 0,50 mm²
-
Kablo zayıflatma/zayıflatma
- 0,6 mm: 1,7 dB/km
- 0,8 mm: 1,1 dB/km
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 10 x dış çap
-
Test gerilimi
- Damar/damar: 800 V
- Damar/ekran: 800 V
-
Döngü direnci
- 0,6 mm: maks. 130 ohm/km
- 0,8 mm: maks. 73,2 ohm/km
-
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C
- Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C
-
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.