(J)-Y(ST)Y...LG yangın alarmı kabloları
Sabit döşeme için kırmızı dış kaplamalı hat
(J)-Y(ST)Y...LG - feste döşeme için kırmızı kaplamalı, katman örgülü ve folyo blendajlı, örn. sıva üstü veya altı döşeme için PVC yangın alarmı kabloları
Faydalar
- Kablo kılıf üzerinde düzenli aralıklarla "Yangın alarm kablosu" ifadesi ile işaretlenir. Bu nedenle özellikle yangın alarm sistemlerinde montaj için kullanılır.
- Alüminyum kılıflı plastik folyolu statik ekran ve kalay kaplı topraklama teli ile yüksek frekans parazitlenmesini, elektromanyetik alanları en aza indirir
- Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)
Uygulama alanı
- Sinyal aktarımları
- Kuru ve nemli ortamlarda sıva üstü ve sıva altı sabit tesisatlar için
- Dış mekân kullanımı için, bu kablo sadece sıva altında döşenmelidir
Ürün özellikleri
- 2-çift versiyon (2 x 2 x 0,8) yıldız dörtlü olarak bükülmüştür
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Ürün yapısı
- Tek telli çıplak bakır iletken
- PVC'den damar izolasyonu
- Çiftler halinde bükülmüş damarlar,
çiftler birlikte bükülmüştür,
kablo damarı üzerinde sarma folyo,
statik ekran bakır topraklama teli ile alüminyum lamine plastik filmden yapılmıştır - PVC dış kılıf
Dış kılıf rengi: alev kırmızısı (RAL 3000)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu
Damar tanımlama kodu
- VDE 0815 uyarınca,
bkz. Ek T10
Kuplaj
- (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m
İletken kesiti
- 0,8 mm: 0,50 mm²
Kablo zayıflatma/zayıflatma
- 0,8 mm: 1,1 dB/km
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat:
10 x dış çap
Test gerilimi
- Damar/damar: 800 V
- Damar/ekran: 800 V
Döngü direnci
- maks. 73,2 Ohm /km
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C
- Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.