EPIC® TOOL DIE Koax
EPIC® sıkmalı kontaklar için sıkma parçaları
Güvenli akım aktarımı ve uzun kullanım ömrü amacıyla EPIC® kontakların güvenli sıkılması için sıkma parçası
Uygulama alanı
- Konfeksiyonerler
- Servis teknisyeni
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.