EPIC® H-Q Kovan mahfazası Metal
Faydalar
- "EMC" son ekine sahip ürün adları, elektromanyetik parazite (EMC) karşı optimum koruma sağlayan nikel kaplı yüzeye sahip çinko döküm gövdelerdir.
- "EMC" son ekine sahip ürün adları, elektromanyetik parazite (EMC) karşı optimum koruma sağlayan nikel kaplı yüzeye sahip çinko döküm gövdelerdir.
- Düzenli kablo döşemesi ve kablonun çok fazla bükülmesini önlemek için yan kablo girişi ile.
- Birbirine vidalanabilen iki muhafaza parçası, konnektör bağlantı parçasının montajını kolaylaştırır.
- Koruyucu topraklama iletkeni (PE) doğrudan gövdeye vidalanabilir.
- Metrik kablolar veya kablo kanalı rakorları ile kullanım için yer tasarrufu sağlayan dişi diş ile.
Uygulama alanı
- Konnektör ek parçasını çevre etkilerine karşı korumak için.
- Çeşitli uygulamalarda cihazların ve makinelerin enerji beslemesi bağlantısı için.
- "EMC" son ekine sahip ürün adları, elektromanyetik uyumluluğun (EMC) gerekli olduğu ortamlar için özel olarak tasarlanmıştır.
- Tipik kullanım alanları arasında elektrik motorları ve servo sürücüler yer alır.
- EPIC® H-Q serisi dikdörtgen konnektör muhafazaları ile kullanım içindir.
- Yüksek çevre yüklerine ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme
- Muhafaza: çinko döküm kalıp
Koruma sınıfı
- IP 66
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +125 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.