EPIC® H-Q TG

Plastikten yapılmış bu sağlam dikdörtgen konnektör kapağı için birçok farklı kullanım alanı vardır. M25 dişi diş, ayrı bir kablo veya kablo kanalı rakorunu bağlamak için uygundur. Bu, ağırlık ve kurulum alanı açısından optimize edilmiş bir tasarımla sonuçlanır.

Korozyona dayanıklıDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıAlan gereksinimi

Ürün kodu MPackaging unit
381166440
2510

Faydalar

  • Kovan muhafazası, piyasadan edinilebilir birçok muhafazayla (montaj, taban veya kaplin muhafazası) takılabilir.
  • Küçük boyut sayesinde yer ve ağırlık tasarrufu sağlar.
  • Metrik kablolar veya kablo kanalı rakorları ile kullanım için yer tasarrufu sağlayan dişi diş ile.
  • Kilitleme, kontra muhafaza üzerinde merkezi bir kol kullanılarak gerçekleştirilir.
  • Kilitlenmiş koruma sınıfı IP 65'e uygundur.

Uygulama alanı

  • Konnektör ek parçasını çevre etkilerine karşı korumak için.
  • EPIC®H-Q serilerinde dikdörtgen konnektör iç kısımları ile kullanım için.
  • Çeşitli uygulamalarda cihazların ve makinelerin enerji beslemesi bağlantısı için.
  • Yüksek çevre yüklerine ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • Tipik kullanım alanları arasında elektrik motorları ve servo sürücüler yer alır.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme

  • Muhafaza: termoplastik, gri
    Kol: metal

Koruma sınıfı

  • IP 65

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +125 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.