EPIC® H-Q Panel base plastic
Faydalar
- Montaj muhafazası, piyasadan edinilebilen birçok kovan muhafazasına takılabilir.
- Muhafaza veya kontrol dolabına kablo girişi için açık tabanlı.
Uygulama alanı
- Konnektör ek parçasını çevre etkilerine karşı korumak için.
- Çeşitli uygulamalarda cihazların ve makinelerin enerji beslemesi bağlantısı için.
- Tipik kullanım alanları arasında elektrik motorları ve servo sürücüler yer alır.
- EPIC® H-Q serisi dikdörtgen konnektör muhafazaları ile kullanım içindir.
- Yüksek çevre yüklerine ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme
- Muhafaza: termoplastik, gri
Kol: metal
Koruma sınıfı
- IP 66
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +125 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.