EPIC® POWER M12 630V kablo konnektörü
Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konnektörler
Daha fazla güç istiyorsanız, FE kontağı olan bu kompakt M12 konnektör devreye girer. Doğru akım uygulamalarında küçük cihazlara ve motorlara güç sağlamak için kullanılır (63 V, kontak başına 16 A) – aynı zamanda PROFINET ağlarında. L-kodlama, diğer konnektörlerle yanlış takılmayı önler.
- En küçük güç konnektörü
- Made in Germany
Faydalar
- Bağlantı için sadece tornavida gereklidir
- Dar alanlarda kullanılabilir, küçük olduğu için yer kazandırır.
- Yüksek performanslı altın kılıf kontaklar
Uygulama alanı
- Küçük cihazlar için Güç Beslemesi
- 1 fazlı veya nötürsüz 3 fazlı kablolar için
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- 630 V
Nominal test gerilimi
- 6 kV
Nominal akım (A)
- 12 A
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- < 3 mOhm
Kontak sayısı
- 3 + PE
- S kodlamalı
Bağlantı yöntemleri
- Vidalı sonlandırma: 0,75 - 1,5mm²
Koruma sınıfı
- IP 67
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +85 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
