EPIC® POWER M12 gömme soket
Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konnektörler
Kontrol kabinindeki cihazların hızlı bağlantısı için, bu yerleşik konnektör zaten 50 cm uzunluğunda ayrı tek telli kablolarla birlikte gelir. Muhafaza önüne vidalanır ve daha sonra muhafazanın içinde kolayca kablolanabilir. M12L/M12T, DC uygulamalarında daha küçük cihazları bağlamak için kullanılır; M12S ve M12T ise 7,5 kW'a kadar üç fazlı motorları bağlamak için kullanılır. Tüm varyantlar UL sertifikalıdır!
Sadece belirtilen metrik dişe vidalayın
Faydalar
- Özelleştirilmiş cihaz konseptleri için uygun bağlantı çözümü.
- Dişli deliği olan bir muhafazaya kolay vidalama için M16 dişli (dişsiz geçiş delikleri için kilit somunu dahil).
- Muhafaza içinde hızlı kablolama için bağlanmaya hazır tek telli kablolarla.
- Teknik verilere göre UL sertifikası, ürünün Kuzey Amerika bölgesinde kullanılmasını mümkün kılar.
- Bağlandığında, koruma sınıfı IP 67 elde edilebilir.
Uygulama alanı
- Cihazları şalter dolaplarına veya makine gövdelerine bağlamak için.
- Alçak gerilim aralığındaki DC uygulamaları için T ve L kodlu konnektörler. Daha küçük cihazlara güç beslemesi için (örn. merkezi olmayan I/O modülleri, daha küçük motorlar).
- 7,5 kW'a kadar üç fazlı motorların bağlanması için S ve K kodlu fiş konnektörleri.
- İyi yağ direnci ve kimyasal direnç.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- < 5 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşım, altın kılıf
Kontak sayısı
- T-coding, S-coding, L-coding, K-coding
- 4; 3+PE; 4+FE; 4+PE
Koruma sınıfı
- IP 67
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Sıcaklık aralığı
- -25°C ... +85°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.