EPIC® POWER M12 630V panel montaj
Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konnektörler
EPIC® M12 elektrik panel tabanı, 630V ve 12A, vida bağlantılı, 0,75-1,5mm²
- Sadece belirtilen metrik dişe vidalayın
- Made in Germany
Faydalar
- Vidalı kontakları olan standart M20 Versiyon
- Kablosu önceden takılmış olan küçük M 16 versiyon
- Yüksek performanslı altın kılıf kontaklar
Uygulama alanı
- Küçük cihazlar için Güç Beslemesi
- 1 fazlı veya nötürsüz 3 fazlı kablolar için
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- 630 V
Nominal test gerilimi
- 6 kV
Nominal akım (A)
- 12 A
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- < 3 mOhm
Kontak sayısı
- 3 + PE
- S kodlamalı
Bağlantı yöntemleri
- Vidalı sonlandırma: 0,75 - 1,5mm²
- 0,2m PP-tel, 4x1,5mm² ile
Koruma sınıfı
- IP 67
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +85 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
