EPIC® SIGNAL M23 İç kısımlar 12 pole PCB-soldering
M23 dairesel konnektörler için elemanlar
M23 yuvarlak konektör serisi basılı devre kartları için 12 yollu EPIC® ek parçası
- PCB panoları için lehimli pinler ile
- Sadece muhafaza tipi A1, B1, B2 için
- Made in Germany
Faydalar
- PCB panolarına lehimlemek için bağlantı tarafında lehim pinli elemanlar. Arkadan duvar tipi montaj için için B1/B2 tipi M23 muhafazalarla birlikte ideal.
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Ölçüm ve kontrol teknolojisi
- Cihaz yapımı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- IEC 61984 uyarınca: 100 V
Nominal test gerilimi
- 1,5 kV
Nominal akım (A)
- 7 A
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- < 4 mOhm
Kontaklar
- Altın kılıf pirinç
Kontak sayısı
- 12
- 12*1mm lehim kontakları
Bağlantı yöntemleri
- PCB lehimleme işlemi için Ø 1,0 mm lehim pimleri. Muhafaza B1/B2 arka kenarından pim uzunluğu: 4 mm
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Sıcaklık aralığı
- -25°C up to +125°C
- Elemanlar hem pin hem de dişi uçlu kontaklar için uygundur. Eksiksiz bir bağlantı için bir P bileşeni ve bir E bileşeni gereklidir. P bileşeni = sola dönüş (saat yönünün tersine), E bileşeni = sağa dönüş (saat yönünde)
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
