EPIC® SIGNAL M23 Takma parçalar 16 kutuplu
M23 dairesel konnektörler için elemanlar
M23 yuvarlak konektör serisi için 16 kutuplu EPIC® SIGNAL M23 ara parçaları
Made in Germany
Faydalar
- Farklı paket seçenekleri ile M23 iç kısımların ileri prosesi. Sıkmalı veya lehimli kontaklar ile ayrı ayrı montaj için uygun doldurulmamış veya lehimli kontaklar ile tam monte edilmiş iç kısımlar.
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Ölçüm ve kontrol teknolojisi
- Cihaz yapımı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- IEC 61984 uyarınca: 100 V
Nominal test gerilimi
- 1,5 kV
Nominal akım (A)
- 7 A
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- < 4 mOhm
Kontaklar
- Altın kılıf pirinç
Kontak sayısı
- 16
- 16*1mm kontaklar
Bağlantı yöntemleri
- Sıkma sonlandırma: 0,14 - 1,0 mm²
- Lehimli sonlandırma: en fazla 1,0 mm²
Mekanik kullanım sayısı
- 100
VDE-testi yapılmış
- Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no. C24 (EN 61984 uyarınca, DIN VDE 0100-410 uyarınca SELV garanti edilmelidir)
- UL Dosya Numarası: E249137
Sıcaklık aralığı
- -25°C up to +125°C
- Elemanlar hem pin hem de dişi uçlu kontaklar için uygundur. Eksiksiz bir bağlantı için bir P bileşeni ve bir E bileşeni gereklidir. P bileşeni = sola dönüş (saat yönünün tersine), E bileşeni = sağa dönüş (saat yönünde)
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
