EPIC® SIGNAL M23 İç kısımlar 12 pole D-Sub
M23 dairesel konnektörler için elemanlar
M23 yuvarlak konektör serilerinin makaralarındaki D-Sub kontaklar için 12 kutuplu EPIC® M23 Ara Parçalar
- D-Sub şerit kontaklar için
- Sıkma makinasıyla otomatik üretim için
- Made in Germany
Faydalar
- Makara üzerinde D-Sub kontakların kullanımı sayesinde etkin montaj
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Ölçüm ve kontrol teknolojisi
- Cihaz yapımı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- IEC 61984 uyarınca: 100 V
Nominal test gerilimi
- 1,5 kV
Nominal akım (A)
- 4 A
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- < 4 mOhm
Kontaklar
- Kısmen altın kılıf pirinç
Kontak sayısı
- 12
- 12*1mm D-Sub kontaklar
Bağlantı yöntemleri
- Sıkma sonlandırma: 0,08 - 0,56 mm²
Mekanik kullanım sayısı
- 50
Sıcaklık aralığı
- -25°C up to +125°C
- Elemanlar hem pin hem de dişi uçlu kontaklar için uygundur. Eksiksiz bir bağlantı için bir P bileşeni ve bir E bileşeni gereklidir. P bileşeni = sola dönüş (saat yönünün tersine), E bileşeni = sağa dönüş (saat yönünde)
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
