ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45
RJ45 Endüstriyel Ethernet Bağlantı Kablosu
Endüstriyel Ethernet Bağlantı Kablosu, Kat.5e, RJ45 fiş, halojensiz, esnek, 2 veya 4 çift
- Halojen içermeyen ve alev geciktirici
-
Altındaki ek varyantlar
www.lapp.com/konfektionsfinder
ya da istek üzerine. - 2170283 baz alınmıştır
Faydalar
- Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar
- İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için
- CAT.5-Performans
Uygulama alanı
- EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
- Otomasyon teknolojisi
- İç mekân kullanımı için
- Esnek uygulamalar için
- Otomasyon teknolojisi
Ürün özellikleri
- Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
- 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
- 4 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100/1000 Mbit/s
Ürün yapısı
- Örgülü iletken, 2x2x AWG26/7
- Bükülmüş çift yapımı büyük ölçüde parazitsiz çalışmaya (bağlaştırma ayrılması) izin verir.
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- Dış kılıf: halojensiz, alev geciktirici bileşim
- Renk: su mavisi (RAL 5021 benzeri)
- RJ45 konnektörlerle montajlanmış patchcord kablolar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu
Minimum bükülme yarıçapı
- Flexing: 15 x outer diameter
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
Koruma sınıfı
- IP20
Sıcaklık aralığı
- Tesisat sırasında: -5 °C ile+60 °C
- Sabit uygulama: -30°C to +80°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
