ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12-RJ45

M12/RJ45 Endüstriyel Ethernet Bağlantı Kablosu

Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, soket M12 soket RJ45 üzerinde, PUR, esnek

  • Halojen içermeyen ve alev geciktirici
  • Altındaki ek varyantlar
    www.lapp.com/konfektionsfinder
    ya da istek üzerine.

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiHalojen içermeyenMekanik dayanımMontaj süresiParazit sinyalleriSu geçirmez

EtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıLength (m)Bakır indeksi kg/1.000 adet
Düz fiş M12 ve düz fiş RJ45
2171109
IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-RJ45119
2171110
IE-5-M12D-S-2-P-2-26-7-RJ45238
2171111
IE-5-M12D-S-3-P-2-26-7-RJ45357
2171112
IE-5-M12D-S-5-P-2-26-7-RJ45595
2171113
IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-RJ4510190
2171114
IE-5-M12D-S-20-P-2-26-7-RJ4520380
açılı fiş M12 ve düz fiş RJ45
2171887
IE-5-M12D-A-1-P-2-26-7-RJ45119
2171888
IE-5-M12D-A-2-P-2-26-7-RJ45238
2171889
IE-5-M12D-A-3-P-2-26-7-RJ45357
2171890
IE-5-M12D-A-5-P-2-26-7-RJ45595
2171892
IE-5-M12D-A-10-P-2-26-7-RJ4510190
2171894
IE-5-M12D-A-20-P-2-26-7-RJ4520380

Faydalar

  • Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar
  • İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için

Uygulama alanı

  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
  • Servo sürücü sistemlerinin SIEMENS® SINAMICS kontrol üniteleri (PLC) arasındaki iletişim için.
  • İç mekân kullanımı için
  • Esnek uygulamalar için
  • Otomasyon teknolojisi

Ürün özellikleri

  • Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
  • 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

Ürün yapısı

  • Örgülü iletken, 2x2x AWG26/7
  • Bükülmüş çift yapımı büyük ölçüde parazitsiz çalışmaya (bağlaştırma ayrılması) izin verir.
  • Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • PUR dış kılıf
  • Renk: su mavisi (RAL 5021 benzeri)
  • M12 konnektörlü ön montajlı bağlantı kablosu, D-kodlu ve RJ45-konnektör
  • Vibrasyon korumalı 4 kutuplu M12 konnektör

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Flexing: 15 x outer diameter
  • Sabit tesisat: 8 x dış çap

Koruma sınıfı

  • M12 - IP69
  • RJ45 - IP20

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli -5 ° C ile + 50 ° C (UL: + 80 ° C)
  • Sabit uygulama: -30°C to +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.