ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12
M12 Endüstriyel Ethernet Bağlantı Tablosu
M12/M12, D-kodlı, düz veya açılı, PUR kılıf; Cat.5 2çift Endüstriyel Ethernet Bağlantı Kablosu
- Halojen içermeyen ve alev geciktirici
-
Altındaki ek varyantlar
www.lapp.com/konfektionsfinder
ya da istek üzerine.
Faydalar
- Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar
- İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için
Uygulama alanı
- EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
- Servo sürücü sistemlerinin SIEMENS® SINAMICS kontrol üniteleri (PLC) arasındaki iletişim için.
- İç mekân kullanımı için
- Esnek uygulamalar için
Ürün özellikleri
- Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
- 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
Ürün yapısı
- Örgülü iletken, 2x2x AWG26/7
- Bükülmüş çift yapımı büyük ölçüde parazitsiz çalışmaya (bağlaştırma ayrılması) izin verir.
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- PUR dış kılıf
- Renk: su mavisi (RAL 5021 benzeri)
- Vİbrasyon emniyetli, M12 D kodlamalı fişli hazır bağlantı ve birleştirme kabloları
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu
Minimum bükülme yarıçapı
- Flexing: 15 x outer diameter
- Sabit tesisat: 8 x dış çap
Koruma sınıfı
- IP69
Sıcaklık aralığı
- Hareketli -5 ° C ile + 50 ° C (UL: + 80 ° C)
- Sabit uygulama: -30°C to +80°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.