EPIC® TRAIN Cat. 6A Patchcords

Demiryolu uygulamaları için M12 bağlantı kablosu

Demiryolu uygulamaları için patch kablo

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiRayHalojen içermeyenMontaj süresiAlan gereksinimiSağlamIsı dayanımıUV-dayanım

CECULUSEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDış çap mmLength (m)Renk
7433508927EPIC RJ6AC1-MC08C1LSXSB26LK20-R4 x 2 x 26 AWG7.12siyah
7433508928EPIC RJ6AC1-MC08C1LSXSB26LK50-R4 x 2 x 26 AWG7.15siyah
7433508929EPIC RJ6AC1-MC08C1LSXSB26LK100-R4 x 2 x 26 AWG7.110siyah
7433508930EPIC MC08C1LSXSB-MC08C1LSXSB26LK20-R4 x 2 x 26 AWG7.12siyah
7433508931EPIC MC08C1LSXSB-MC08C1LSXSB26LK50-R4 x 2 x 26 AWG7.15siyah
7433508932EPIC MC08C1LSXSB-MC08C1LSXSB26LK4 x 2 x 26 AWG7.110siyah

Faydalar

  • Halojensiz ve son derece alev geciktirici malzemeler, yangın durumunda alev yayılma, yüksek duman yoğunluğu ve zehirli baca gazları riskini azaltır.
  • Yıldız dörtlü olarak kablolamanın yanı sıra alüminyum lamine folyo ve yüksek kapatma dereceli bakır blendaj örgüsünden oluşan çift katmanlı blendaj sayesinde elektromanyetik parazitlere karşı yüksek dayanıklılık (SF/UTP).

Uygulama alanı

  • PROFINET ağında esnek kullanım için (Tip B)
  • Demiryolu araçlarının IEC 61375 uyarınca MVB (Çok Fonksiyonlu Araç Hattı) ve WTB (Kablolu Tren Hattı) haberleşme ağlarında kullanım içindir.

Ürün özellikleri

  • Demiryolu araçlarında standartlara uygun kullanım: DIN EN 50306-4 Tip MM uyarınca yangın güvenliği ve kablo yapısı gereksinimlerini karşılar.
  • Düşürülmüş dış çapı sayesinde ağırlık ve yer tasarrufu sağlar.
  • RJ45 veya M12 konnektörler ile sunulur.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 uyarınca yangın davranışı testi; HL1, HL2 ve HL3 tehlike seviyeleri

Ürün yapısı

  • 10 Gbit/sn'ye kadar Cat.6A performansı.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Koruma sınıfı

  • IP67

Sıcaklık aralığı

  • Sabit Kurulum: -40°C ile +80°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.