ETHERLINE® DRIVECLIQ compatible with 6SL3060 RJ45 patch cable
Pre-assembled Ethernet cable; Flexible; Cat.5e; S/FTP; Polyvinylchloride; 2x2; RJ 45, Plug, Straight (180 °); RJ 45, Plug, Straight (180 °)
Pre-assembled Ethernet cable; Flexible; Cat.5e; S/FTP; Polyvinylchloride; 2x2; RJ 45, Plug, Straight (180 °); RJ 45, Plug, Straight (180 °)
Faydalar
- Açık DRIVE-CLiQ® sistem arayüzü ile uyumludur (6SL3060'a karşılık gelir).
- 100 Mbit/s'ye kadar Cat.5e performans
Uygulama alanı
- Servo sürücü sistemlerinin SIEMENS® SINAMICS kontrol üniteleri (PLC) arasındaki iletişim için.
- Sabit döşeme ve ara sıra hareket için
- Kuru ve nemli yerlerde kullanılabilir.
- PVC dış kaplama asitlere ve alkaliye karşı dayanıklıdır
Koruma sınıfı
- IP 20
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.