ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patch kablosu

Ekranlı (S/FTP) RJ45 Patch kablosu, UL sertifikalı

Halojensiz, UL ruhsatlı Gigabit Ethernet için Cat.6a Patch kablosu. Farklı renklerde ve uzunluklarda mevcuttur

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiHalojen içermeyenMontaj süresiAlan gereksinimi

CECULUSEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıDış çap mmLength (m)Renk
24441316
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK6.20,25siyah
24441331
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BU6.20,25mavi
24441346
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GN6.20,25yeşil
24441361
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GY6.20,25gri
24441376
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 OR6.20,25turuncu
24441391
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 RD6.20,25kırmızı
24441406
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 WH6.20,25beyaz
24441421
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 YE6.20,25sarı
24441317
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BK6.20,5siyah
24441332
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BU6.20,5mavi
24441347
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GN6.20,5yeşil
24441362
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GY6.20,5gri
24441377
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 OR6.20,5turuncu
24441392
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 RD6.20,5kırmızı
24441407
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 WH6.20,5beyaz
24441422
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 YE6.20,5sarı
24441318
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BK6.21siyah
24441333
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BU6.21mavi
24441348
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GN6.21yeşil
24441363
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GY6.21gri
24441378
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 OR6.21turuncu
24441393
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 RD6.21kırmızı
24441408
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 WH6.21beyaz
24441423
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 YE6.21sarı
24441319
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BK6.21,5siyah
24441334
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BU6.21,5mavi
24441349
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GN6.21,5yeşil
24441364
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GY6.21,5gri
24441379
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 OR6.21,5turuncu
24441394
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 RD6.21,5kırmızı
24441409
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 WH6.21,5beyaz
24441424
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 YE6.21,5sarı
24441320
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BK6.22siyah
24441335
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BU6.22mavi
24441350
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GN6.22yeşil
24441365
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GY6.22gri
24441380
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 OR6.22turuncu
24441395
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 RD6.22kırmızı
24441410
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 WH6.22beyaz
24441425
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 YE6.22sarı
24441321
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BK6.23siyah
24441336
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BU6.23mavi
24441351
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GN6.23yeşil
24441366
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GY6.23gri
24441381
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 OR6.23turuncu
24441396
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD6.23kırmızı
24441411
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 WH6.23beyaz
24441426
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 YE6.23sarı
24441322
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BK6.25siyah
24441337
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BU6.25mavi
24441352
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GN6.25yeşil
24441367
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GY6.25gri
24441382
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 OR6.25turuncu
24441397
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 RD6.25kırmızı
24441412
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 WH6.25beyaz
24441427
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 YE6.25sarı
24441323
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BK6.27,5siyah
24441338
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BU6.27,5mavi
24441353
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GN6.27,5yeşil
24441368
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GY6.27,5gri
24441383
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 OR6.27,5turuncu
24441398
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 RD6.27,5kırmızı
24441413
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 WH6.27,5beyaz
24441428
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 YE6.27,5sarı
24441324
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BK6.210siyah
24441339
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BU6.210mavi
24441354
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GN6.210yeşil
24441369
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GY6.210gri
24441384
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 OR6.210turuncu
24441399
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 RD6.210kırmızı
24441414
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 WH6.210beyaz
24441429
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 YE6.210sarı
24441325
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BK6.215siyah
24441340
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BU6.215mavi
24441355
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GN6.215yeşil
24441370
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GY6.215gri
24441385
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 OR6.215turuncu
24441400
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 RD6.215kırmızı
24441415
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 WH6.215beyaz
24441430
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 YE6.215sarı
24441326
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BK6.220siyah
24441341
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BU6.220mavi
24441356
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GN6.220yeşil
24441371
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GY6.220gri
24441386
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 OR6.220turuncu
24441401
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 RD6.220kırmızı
24441416
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 WH6.220beyaz
24441431
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 YE6.220sarı
24441327
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BK6.225siyah
24441342
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BU6.225mavi
24441357
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GN6.225yeşil
24441372
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GY6.225gri
24441387
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 OR6.225turuncu
24441402
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 RD6.225kırmızı
24441417
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 WH6.225beyaz
24441432
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 YE6.225sarı
24441328
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BK6.230siyah
24441343
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BU6.230mavi
24441358
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GN6.230yeşil
24441373
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GY6.230gri
24441388
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 OR6.230turuncu
24441403
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 RD6.230kırmızı
24441418
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 WH6.230beyaz
24441433
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 YE6.230sarı
24441329
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 BK6.240siyah
24441344
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 BU6.240mavi
24441359
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GN6.240yeşil
24441374
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GY6.240gri
24441389
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 OR6.240turuncu
24441404
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 RD6.240kırmızı
24441419
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 WH6.240beyaz
24441434
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 YE6.240sarı
24441330
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BK6.250siyah
24441345
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BU6.250mavi
24441360
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 GN6.250yeşil
24441375
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 GY6.250gri
24441390
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 OR6.250turuncu
24441405
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 RD6.250kırmızı
24441420
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 WH6.250beyaz
24441435
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 YE6.250sarı

Faydalar

  • Plug & Play esnek bağlantı çözümleri için

Uygulama alanı

  • Kontrol kabini kablolama

Norm references / Approvals

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • IEC 60603-7-51'e göre RJ45
  • UL approvals see data sheet

Ürün yapısı

  • Örgülü iletken, 4x2x AWG26/7
  • S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
  • LSZH dış kılıf
  • Outer diameter: 6.2 mm

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Koruma sınıfı

  • IP20

Sıcaklık aralığı

  • Kurulum: 0°C ila +50°C
  • Çalışma sıcaklığı: -20 °C ile +60 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.