ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12-RJ45

PROFINET Bağlantı Kablosu M12/RJ45

Industrial Ethernet Patchcord, Profinet Tip C, Cat.5, soket M12 soket RJ45 üzerinde, PUR, güç zinciri olarak uygun

  • 2170894 baz alınmıştır
  • Altındaki ek varyantlar
    www.lapp.com/konfektionsfinder
    ya da istek üzerine.

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiHalojen içermeyenMekanik dayanımMontaj süresiEnerji zinciriParazit sinyalleriSu geçirmez

PROFINETEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıLength (m)Bakır indeksi kg/1.000 adet
Düz fiş M12 ve düz fiş RJ45
2171264
IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-RJ450,515,65
2171265
IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-RJ45131,3
2171266
IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-RJ45262,6
2171267
IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-RJ45393,9
2171268
IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-RJ455156,5
2171269
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-RJ4510313
2172224
IE-PNC-5-M12D-S-15-P-2-22-FD-RJ4515469,5
2171270
IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-RJ4520626
açılı fiş M12 ve düz fiş RJ45
2171271
IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-RJ450,515,65
2171272
IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-RJ45131,3
2171273
IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-RJ45262,6
2171274
IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-RJ45393,9
2171275
IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-RJ455156,5
2171276
IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-RJ4510313
2171277
IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-RJ4520626

Faydalar

  • Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar
  • İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için

Uygulama alanı

  • Son derece esnek uygulama
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
  • Servo sürücü sistemlerinin SIEMENS® SINAMICS kontrol üniteleri (PLC) arasındaki iletişim için.
  • İç mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
  • 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

Norm references / Approvals

  • UL/CSA (CMX) sertifikalı

Ürün yapısı

  • Örgülü iletken, 2x2x AWG22/7
  • Yıldız dörtlü
  • Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • PUR dış kılıf
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
  • M12 konnektörlü ön montajlı bağlantı kablosu, D-kodlu ve RJ45-konnektör
  • Vibrasyon korumalı 4 kutuplu M12 konnektör

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 8 x dış çap

Koruma sınıfı

  • M12 - IP69
  • RJ45 - IP20

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -20 °C ile +60 °C
  • Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.