ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12

PROFINET M12 Bağlantı Kablosu

Endüstriyel Ethernet Profinet C bağlantı kablosu, M12/M12, D kodlu, düz veya açılı, PUR; UL onaylı; Kat.5, 2 çift

  • 2170894 baz alınmıştır
  • Altındaki ek varyantlar
    www.lapp.com/konfektionsfinder
    ya da istek üzerine.

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiHalojen içermeyenMekanik dayanımMontaj süresiEnerji zinciriParazit sinyalleriSu geçirmez

CULUSPROFINETEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıLength (m)Bakır indeksi kg/1.000 adet
M12 düz fiş sonlandırma (iki uç)
2171121IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-M12D-S0,515,65
2171049
IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-M12D-S131,3
2171050
IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-M12D-S262,6
2171051
IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-M12D-S393,9
2171052
IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-M12D-S5156,5
2171053
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12D-S10313
2171329IE-PNC-5-M12D-S-15-P-2-22-FD-M12D-S15500,8
2171054
IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-M12D-S20626
2172231IE-PNC-5-M12D-S-25-P-2-22-FD-M12D-S25783
2172235IE-PNC-5-M12D-S-30-P-2-22-FD-M12D-S30939
2172232IE-PNC-5-M12D-S-35-P-2-22-FD-M12D-S351096
M12 açılı fiş ve M12 düz fiş
2171122
IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-M12D-S0,515,65
2171061
IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-M12D-S131,3
2171062
IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-M12D-S262,6
2171063
IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-M12D-S393,9
2171064
IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-M12D-S5156,5
2171065
IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-M12D-S10313
2171066
IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-M12D-S20626
M12 düz fişli serbest iletken sonlandırma
2172201
IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-OE0,515,65
2171055
IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-OE131,3
2171056
IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-OE262,6
2171057
IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-OE393,9
2171058
IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-OE5156,5
2171059
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-OE10313
2171060
IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-OE20626
M12 açılı fiş ile serbest iletken sonlandırma
2172204
IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-OE0,515,65
2171067
IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-OE131,3
2171068
IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-OE262,6
2171069
IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-OE393,9
2171070
IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-OE5156,5
2171071
IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-OE10313
2171072
IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-OE20626
M12 düz soket ve M12 düz fiş
2171250
IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-M12DF-S0,515,65
2171251
IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-M12DF-S131,3
2171252
IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-M12DF-S231,3
2171253
IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-M12DF-S362,6
2171254
IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-M12DF-S593,9
2171255
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12DF-S10156,5

Faydalar

  • İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için
  • Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar

Uygulama alanı

  • Son derece esnek uygulama
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
  • Servo sürücü sistemlerinin SIEMENS® SINAMICS kontrol üniteleri (PLC) arasındaki iletişim için.
  • İç mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
  • 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

Norm references / Approvals

  • UL/CSA (CMX) sertifikalı
  • UL Dosya Numarası: E249137

Ürün yapısı

  • Örgülü iletken, 2x2x AWG22/7
  • Yıldız dörtlü
  • Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • PUR dış kılıf
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
  • Vİbrasyon emniyetli, M12 D kodlamalı fişli hazır bağlantı ve birleştirme kabloları
  • Vibrasyon korumalı 4 kutuplu M12 konnektör

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli olarak: 10 x dış çap

Koruma sınıfı

  • IP69

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -20 °C ile +60 °C
  • Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.