ETHERLINE® PN FD Cat.5 RJ45

PROFINET Bağlantı Kablosu RJ45

Profinet uyumlu endüstriyel Ethernet bağlantı kablosu, Tip C, Kat.5, RJ45 fiş, PUR, çekme zinciri için

  • 2170894 baz alınmıştır
  • Altındaki ek varyantlar
    www.lapp.com/konfektionsfinder
    ya da istek üzerine.

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiHalojen içermeyenMekanik dayanımMontaj süresiEnerji zinciriParazit sinyalleri

PROFINETEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıLength (m)Bakır indeksi kg/1.000 adet
RJ45 düz fiş ve RJ45 düz fiş
2171278
IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-RJ450,515,65
2171279
IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-RJ45131,3
2171280
IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-RJ45262,6
2171281
IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-RJ45393,9
2171282
IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ455156,5
2171283
IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-RJ4510313
2171298
IE-PNC-5-RJ45-15-P-2-22-FD-RJ4515469,5
2171284
IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-RJ4520626
RJ45 düz fiş ve serbest iletken sonlandırma
2171285
IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-OE0,515,65
2171286
IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-OE131,3
2171287
IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-OE262,6
2171288
IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-OE393,9
2171289
IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-OE5156,5
2171290
IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-OE10313
2171291
IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-OE20626

Faydalar

  • Geçici bağlantılarda ekipmanların kolayca değiştirilmesini sağlar
  • İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için

Uygulama alanı

  • Son derece esnek uygulama
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
  • Servo sürücü sistemlerinin SIEMENS® SINAMICS kontrol üniteleri (PLC) arasındaki iletişim için.
  • İç mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
  • 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s

Norm references / Approvals

  • UL/CSA (CMX) sertifikalı

Ürün yapısı

  • Örgülü iletken, 2x2x AWG22/7
  • Yıldız dörtlü
  • Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • PUR dış kılıf
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
  • RJ45 konnektörlerle montajlanmış patchcord kablolar

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 8 x dış çap

Koruma sınıfı

  • RJ45 - IP20

Sıcaklık aralığı

  • Tesisat sırasında: -20 °C ile +60 °C
  • Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • Ayrıntılı teknik bilgi için veri formuna bakın