ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC

FC iç kılıf ile esnek kullanım için Kategori 6A, Sınıf EAEthernet kablosu - 500 MHz'ye kadar test edilmiştir

Esnek kullanım için FC iç kılıf, Kat.6A Endüstriyel Ethernet kablosu; B tipi PROFINET; 4 çiftli; dış kaplama PVC veya FRNC; yapısı 4x2xAWG23/7

  • 4 çiftli PROFINET uygulamaları için
  • CAT.6A qualified for 10Gbit/s
  • FC iç kaplama ile hızlı ve kolay kablo hazırlığı

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiDış kullanım için uygunAlev geciktiriciMontaj süresiParazit sinyalleriUV-dayanım

CULUSPROFINETEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)
PVC kılıf
2170586
ETHERLINE® PN CAT.6A Y FLEX FC4x2xAWG23/71,158.957
Halojensiz kılıf
2170587
ETHERLINE® PN CAT.6A FRNC FLEX FC4x2xAWG23/71,158.957

Faydalar

  • Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
  • Parazitlere karşı ekranlanmış
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
  • 4 çiftli: 100Mbit/s ile 10 Gbit/s Endüstriyel Ethernet için

Uygulama alanı

  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702 uyarınca endüstriyel ikincil ve üçüncül kablolama
  • Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
  • Esnek uygulamalar için (7-telli büklümlü iletken)

Ürün özellikleri

  • CAT.6Aesnek uygulamalar için, 10Gbit/s için uygun
  • CAT.6A, ISO/IEC 11801 ve EN 50173 uyarınca gereklilikleri yerine getirir
  • Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir
  • Yağa dayanıklı PVC kılıf endüstriyel ortamlarda kullanım sağlar
  • Sağlam ve Halojen içermeyen FRNC dış kaplaması

Norm referansları / Onaylar

  • UL approvals see data sheet
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Ürün yapısı

  • 7-telli çıplak büklümlü bakır iletken
  • Damar izolasyonu: PE
  • SF/UTP: Kalay kaplamalı bakır tellerden ve genel perdeleme olarak alüminyum kaplamalı folyodan oluşan örgü, her çifte 2 damar, 4 çift, çapraz bölücü ile ayrılmıştır
  • İç kılıf: halojensiz bileşim
  • PVC veya FRNC kılıf malzemesi
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Pik çalışma gerilimi

  • (güç uygulamaları için değil) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 8 x dış çap
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Test gerilimi

  • Damar/Damar: 1500 V AC
  • Damar/Blendaj: 1000 V AC

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-5 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
  • Hareketli: -5 °C ila +50 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.