ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX

Esnek kullanım

Esnek kullanım için endüstriyel Ethernet kablosu, Kat.6A, 4 çift, PVC veya FRNC dış kaplama, UL onaylı, 4x2xAWG23/7 tasarım

  • 4 çiftli PROFINET uygulamaları için
  • CAT.6A qualified for 10Gbit/s

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiDış kullanım için uygunAlev geciktiriciParazit sinyalleriUV-dayanım

CULUSPROFINETECOLABEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
PVC dış kılıf
2170930
ETHERLINE PN Cat.6A Y FLEX4 x 2 x AWG23/71,58.84892
FRNC dış kılıf
2170931
ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX4 x 2 x AWG23/71,58.84887

Faydalar

  • Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
  • Parazitlere karşı ekranlanmış
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
  • 4 çiftli: 100Mbit/s ile 10 Gbit/s Endüstriyel Ethernet için

Uygulama alanı

  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702 uyarınca endüstriyel ikincil ve üçüncül kablolama
  • Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
  • Esnek uygulamalar için (7-telli büklümlü iletken)

Ürün özellikleri

  • CAT.6Aesnek uygulamalar için, 10Gbit/s için uygun
  • CAT.6A, ISO/IEC 11801 ve EN 50173 uyarınca gereklilikleri yerine getirir
  • Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir
  • Yağa dayanıklı PVC kılıf endüstriyel ortamlarda kullanım sağlar

Norm references / Approvals

  • UL approvals see data sheet
  • ETHERLINE® PN Cat.6A Y FLEX: ECOLAB® Profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon alanında yenilik ve verimlilik için endüstri standardı

Ürün yapısı

  • 7-telli kalaylı bükümlü bakır iletken
  • Damar izolasyonu: PE
  • S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
  • PVC veya FRNC kılıf malzemesi
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Pik çalışma gerilimi

  • (güç uygulamaları için değil) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 15 x dış çap ölçüsü
  • Sabit tesisat: 8 x dış çap

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-5 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • FRNC kaplamalı kablo Sabit döşenmiş: -25°C ila +80°C Bazen hareketli: -10°C ila +80°C PVC kaplamalı kablo Sabit döşenmiş: -40°C ila +80°C Bazen hareketli: -10°C ila +70°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.