NYCY

Sabit tesisat, doğrudan gömme; eş merkezli PVC kablo, helezon bakır iletken ve çapraz-iletken spiral

NYCY, <VDE>, PVC, HD603 / VDE 0276-603'e göre güç kablosu. Sabit döşeme ve bina tesisatları için merkezli, bükümlü bakır telli yer altı kablosu

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • Konsantrik, sarmal bakır iletken ile

Dış kullanım için uygun

CEVDEFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
15503003
2 x 1,5re/1,51452245
15503103
3 x 1,5re/1,51466280
15503203
4 x 1,5re/1,51581302
1550330
7 x 1,5re/2,517133450
1550332
12 x 1,5re/2,520205580
1550337
24 x 1,5re/6264131100
15503113
3 x 2,5re/2,515104316
15503213
4 x 2,5re/2,516128360
1550350
7 x 2,5re/2,518200530
1550355
16 x 2,5re/623451950
15503223
4 x 4re/418200485
15503233
4 x 6re/619297616
1550299
2 x 2,5re/2,512.680241
15503123
3 x 4re/415.3161384
1550313
3 x 6re/616.7240484
1550322
7 x 4re/418.7315621

Faydalar

  • En önemlisi PE eş merkezli iletken

Uygulama alanı

  • Aşağıdaki uygulamalarda sabit kurulum için güç ve kontrol kablosu:
  • İç ve dış mekân kullanımı için
  • Doğrudan gömme için PVC kablolarla ilgili konuları düzenleyen VDE standardı HD 603/VDE 0276-603 - Bölüm 3-G (madde 4) uyarınca ilave, uygun yer altı koruması olmadan gömme: normal minimum montaj derinliği 0.6 m, ancak yol altında en az 0.8 m
  • Betonda VDE standardı HD 603/VDE 0276-603 - Bölüm 3-G (madde 4) uyarınca azami kablo çalışma sıcaklığı olan +70 °C'nin altında bir sıcaklık ile; doğrudan gömmek için yönlendirici PVC kablolar

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • Her zaman binaların içinde ve dışında tesisatlar için akım nominal değerine VDE 0298-4 ve VDE 0298-4 (aynı zamanda katalog ek T12'ye bakın) uyarınca gerekli olabilecek düzeltmeler/azaltmalar dikkate alınarak, yeraltından çekilmesi için HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, Tablo 14 (HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, madde 5 uyarınca +20° C toprak sıcaklığında gömülü) ve dış mekânda kullanıldığında Tablo 15 (HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, madde 5 uyarınca +30° C hava sıcaklığında havada) uyarınca akım nominal değeri.

Norm referansları / Onaylar

  • 3 veya 4 damarı ve ilgili eş merkezli koruyucu iletkeni olan NYCY için HD 603/VDE 0276-603
  • 7 damardan itibaren ve ek, eş merkezli koruyucu iletkeni olan NYCY için HD 627/VDE 0276-627

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tel iletken
  • Kısaltmalar, "rm", "se", "sm" "re": r = yuvarlak iletken formu; s = sektörel iletken formu, e = tek telli iletkeni; m = çok telli iletken;
  • Damar izolasyonu: PVC bazlı
  • Dolgu maddesi damar demetinin üzerindedir
  • Endüktans azaltıcılı, çapraz iletken bakır aderans sayıcı spiralli çıplak bakır tellerden yapılmış eş merkezli, helezon dış iletken.
  • Dış kılıf :PVC

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu

Damar tanımlama kodu

  • En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
  • 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah

İletken bükümü

  • Tek veya çok telli

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 12 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 0,6/1,0 kV

Test gerilimi

  • 4000 V

Sıcaklık aralığı

  • Tesisat sırasında: -5 °C ila +50 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.