NYY-J, NYY-O

Sabit tesisat, doğrudan gömme, farklı uygulama alanları olan PVC kablo

NYY-J, NYY-O, VDE, PVC elektrik kablosu, HD 603 / VDE 0276-603'e uygun, doğrudan gömme ve bina tesisatı için, muhtelif uygulamalarda sabit tesisat

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • Farklı uygulama alanları ile doğrudan gömülebilir standart kablo
  • PVC izolasyonlu NYM kablo için 0,6/1,0 kV

Dış kullanım için uygun

CEVDEFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
15502503
4 x 4re-154-
1550034
1 x 16 RE12154255
NYY-J
1550030
1 x 25rm13240380
1550038
1 x 35rm14336447
1550032
1 x 50rm15480650
1550033
1 x 70rm17672864
1550035
1 x 120rm21.011521400
1550037
1 x 185rm2517762080
15500013
3 x 1,5re1243223
15500023
4 x 1,5re1358256
15500033
5 x 1,5re1472293
1550004
7 x 1,5re15101360
1550005
10 x 1,5re18144520
1550006
12 x 1,5re19173560
1550084
14 x 1,5re20202620
1550007
16 x 1,5re21230680
1550008
19 x 1,5re22274760
1550009
24 x 1,5re24346900
1550086
30 x 1,5re264321100
15500103
3 x 2,5re1372272
15500113
4 x 2,5re1496316
15500123
5 x 2,5re15120323
1550013
7 x 2,5re16168450
1550090
10 x 2,5re20240630
1550091
12 x 2,5re20288680
1550092
14 x 2,5re21336790
1550094
19 x 2,5re23456990
1550096
24 x 2,5re265761300
1550097
30 x 2,5re287201400
15500583
3 x 4re15115373
15500203
4 x 4re16154439
15500263
5 x 4re17192510
15500593
3 x 6re16173466
15500213
4 x 6re17230547
15500273
5 x 6re19288640
15500603
3 x 10re18288629
15500223
4 x 10re19384743
15500823
5 x 10re21480899
15500613
3 x 16re20461850
15500233
4 x 16re226141039
15500833
5 x 16re237681240
15500713
3 x 25rm/16re258741595
15500243
4 x 25rm279601620
15500283
5x25rm29.912001920
15500153
3 x 35sm/16re2711621718
15500753
4 x 35sm2713441916
15500163
3 x 50sm/25rm3116802383
15500253
4 x 50sm3119202639
1550104
5 x 50rm36.824003325
15500173
3 x 70sm/35sm3323523196
15500763
4 x 70sm3526883576
1550105
5 x 70rm40.633604465
15500183
3 x 95sm/50sm3832164271
15500773
4 x 95sm4036484746
15500723
3 x 120sm/70sm4141285281
15500783
4 x 120sm4346085813
15500733
3 x 150sm/70sm4649926408
15500793
4 x 150sm4857607263
15500743
3 x 185sm/95sm5062407909
15500803
4 x 185sm5371048905
15500193
3 x 240sm/120sm57806410162
15500813
4 x 240sm60921611430
NYY-O
1550205
1 x 10re1096176
1550206
1 x 16re11154239
1550207
1 x 25rm13240380
1550208
1 x 35rm14336447
1550209
1 x 50rm15480650
1550210
1 x 70rm17672864
1550211
1 x 95rm199121132
1550212
1 x 120rm2111521405
1550213
1 x 150rm2214401710
1550214
1 x 185rm2517762080
1550215
1 x 240rm2723042669
1550216
1 x 300rm3028803305
1550218
1 x 500rm3948005400
15502003
2 x 1,5re1129210
15502193
2 x 2,5re1248250
15502203
2 x 4re1477360
15502213
2 x 6re15115400
15502223
2 x 10re17192500
15502533
4 x 16re226141039
15502543
4 x 25rm279601620
15502563
4 x 50sm3119202639
15502573
4 x 70sm3526883576
15502583
4 x 95sm4036484746

Uygulama alanı

  • Aşağıdaki uygulamalarda sabit kurulum için güç ve kontrol kablosu:
  • İç ve dış mekân kullanımı için
  • Doğrudan gömme için PVC kablolarla ilgili konuları düzenleyen VDE standardı HD 603/VDE 0276-603 - Bölüm 3-G (madde 4) uyarınca ilave, uygun yer altı koruması olmadan gömme: normal minimum montaj derinliği 0.6 m, ancak yol altında en az 0.8 m
  • Betonda VDE standardı HD 603/VDE 0276-603 - Bölüm 3-G (madde 4) uyarınca azami kablo çalışma sıcaklığı olan +70 °C'nin altında bir sıcaklık ile; doğrudan gömmek için yönlendirici PVC kablolar

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • Her zaman binaların içinde ve dışında tesisatlar için akım nominal değerine VDE 0298-4 ve VDE 0298-4 (aynı zamanda katalog ek T12'ye bakın) uyarınca gerekli olabilecek düzeltmeler/azaltmalar dikkate alınarak, yeraltından çekilmesi için HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, Tablo 14 (HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, madde 5 uyarınca +20° C toprak sıcaklığında gömülü) ve dış mekânda kullanıldığında Tablo 15 (HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, madde 5 uyarınca +30° C hava sıcaklığında havada) uyarınca akım nominal değeri.
  • HD 603 / DIN VDE 0276-603 uyarınca bir doğru akım sisteminde kullanıldığında toprağa giden maksimum voltaj 1,8 kV

Norm references / Approvals

  • HD 603/VDE 0276-603 (1 - 5 damar için)
  • HD 627/VDE 0276-627 (7 damardan itibaren)

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tel iletken
  • Kısaltmalar, "rm", "se", "sm" "re": r = yuvarlak iletken formu; s = sektörel iletken formu, e = tek telli iletkeni; m = çok telli iletken;
  • Damar izolasyonu: PVC bazlı
  • Dolgu maddesi damar demetinin üzerindedir
  • Dış kılıf :PVC

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu

Damar tanımlama kodu

  • En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
  • 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah

İletken bükümü

  • Tek veya çok telli

Minimum bükülme yarıçapı

  • Tek damar: 15 x dış çap
  • Çok damarlı: 12 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 0,6/1,0 kV

Test gerilimi

  • 4000 V

Topraklama iletkeni

  • J = GN-YE koruyucu iletkenli
  • O = koruyucu iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Tesisat sırasında: -5 °C ila +50 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.