NAYY-J, NAYY-O
Sabit döşenmiş, alüminyum iletkenli PVC toprak kablosu
NAYY-J, VDE, PVC elektrik kablosu, HD603 / VDE 0276-603'e uygun, doğrudan gömme, bina tesisatı ve sabit tesisat için alüminyum iletkenli kablolar
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
- With aluminium conductor
Uygulama alanı
- Aşağıdaki uygulamalarda sabit kurulum için güç ve kontrol kablosu:
- İç ve dış mekân kullanımı için
- Doğrudan gömme için PVC kablolarla ilgili konuları düzenleyen VDE standardı HD 603/VDE 0276-603 - Bölüm 3-G (madde 4) uyarınca ilave, uygun yer altı koruması olmadan gömme: normal minimum montaj derinliği 0.6 m, ancak yol altında en az 0.8 m
- Betonda VDE standardı HD 603/VDE 0276-603 - Bölüm 3-G (madde 4) uyarınca azami kablo çalışma sıcaklığı olan +70 °C'nin altında bir sıcaklık ile; doğrudan gömmek için yönlendirici PVC kablolar
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- Kurulum esnasında alüminyum iletkenler için maksimum gerilme dayanımı 30 N/mm²'dir, HD 603/VDE 0276-603: Bölüm 1 Ek A.4.12 ve Bölüm 3-G madde 4 uyarınca
- Her zaman binaların içinde ve dışında tesisatlar için akım nominal değerine VDE 0298-4 ve VDE 0298-4 (aynı zamanda katalog ek T12'ye bakın) uyarınca gerekli olabilecek düzeltmeler/azaltmalar dikkate alınarak, yeraltından çekilmesi için HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, Tablo 14 (HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, madde 5 uyarınca +20° C toprak sıcaklığında gömülü) ve dış mekânda kullanıldığında Tablo 15 (HD 603/VDE 0276-603, Bölüm 3-G, madde 5 uyarınca +30° C hava sıcaklığında havada) uyarınca akım nominal değeri.
Norm referansları / Onaylar
- HD 603/VDE 0276-603
Ürün yapısı
- Alüminyum iletken
- Kısaltmalar "re", "se": r= yuvarlak iletken form; s= sektörel iletken form; e= tek telli iletken
- Damar izolasyonu: PVC bazlı
- Dolgu maddesi damar demetinin üzerindedir
- Dış kılıf :PVC
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-308 uyarınca (tablo T9)
İletken bükümü
- Tek veya çok telli
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 12 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 0,6/1,0 kV
Test gerilimi
- 4000 V
Topraklama iletkeni
- J = GN-YE koruyucu iletkenli
- O = koruyucu iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Tesisat sırasında: -5 °C ila +50 °C
- Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.