ÖLFLEX® CHAIN PN
PROFINET ile uyumlu, çok esnek bağlantı kablosu, Kuzey Amerika için sertifikalı
ÖLFLEX®CHAIN PN, güç zincirlerinde çok yönlü kullanımlar için PROFINET ile uyumlu bağlantı kablosu, UL/cUL AWM sertifikalı
- PROFINET 24 V Güç kablosu
- Enerji zinciri uygulamalarında hafif ve sıradan görevler için
- ABD ve Kanada için AWM sertifikasyonu
Faydalar
- Kompakt tasarımı
- Çoklu sertifikaları sayesinde malzeme çeşitliliği ve maliyet tasarrufu
- Ihracat odaklı makine, cihaz ve aparat üreticileri için ABD ve Kanada için onaylı
Uygulama alanı
- Enerji zincirlerinde veya hareketli makine parçalarında
- Kuru, nemli ve ıslak mekanlarda
- Ölçüm, kontrol ve düzenleme devrelerinde kullanım için uygun
- Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
- Sadece belirtilen çalışma sıcaklığı aralığında dış mekanda kullanım için, UV korumalı
Ürün özellikleri
- Yatay eksende 10 metre hareket mesafesi ve 2 milyon kez hareket için dizayn edilmiştir.
- Rüzgar türbini jeneratörlerinde (WTG) döngüsel burulma uygulamaları için uygundur
- Tutuşabilirlik:UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
- DIN EN 50290-2-22 (TM54) uyarınca yağlara karşı dayanıklı
- Sürtünme oranı düşük yüzey
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 20886
- cUL AWM II A/B FT1
- UL File No. E63634
- Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz
Ürün yapısı
- İnce telli, çıplak bakır büküm
- Damar izolasyonu: PVC
- Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
- Dokumasız tekstil sargı
- Dış kaplama: ısıya karşı dayanıklı PVC
- Kılıf rengi: 4 damarlı: siyah (RAL 9005) 5 damarlı: gri (RAL 7001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu
- kahverengi (L1), mavi (N1), siyah (L2), beyaz (N2)
5 damarlı: ilave olarak pembe (FE)
İletken bükümü
- VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
WTG'de burulma hareketi
- TW-0 & TW-1, bkz. Ek T0
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli kullanım için: Serbest bir şekilde taşıyan, birbiri üstünde kaymayan zincirlerde: 10 x dış çap Birbiri üstünde kayan zincirlerde: 12 x dış çap
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Nominal gerilim
- VDE: U0/U: 300 V
- UL & CSA: 1000 V
Test gerilimi
- 1500 V
Topraklama iletkeni
- G = fonksiyonel topraklamalı (FE) pembe
- X = fonksiyonel topraklama yok (FE)
Bükme çevrimleri & kullanım parametreleri
- 2 milyon tur
Sıcaklık aralığı
- Hareketli olarak: VDE 0°C ila +90°C; UL: +90°C'ye kadar
- Sabit döşenmiş: VDE -40°C ila +90°C; UL/CSA: +90°C'ye kadar
- Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: Makara 100 m; Varil (500; 1000) m
- PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.