ÖLFLEX® CHAIN TM CY

Kuzey Amerika için (UL) ve c(UL)'ye göre TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC Listeli, çok esnek, blendajlı kontrol kablosu

ÖLFLEX® CHAIN TM CY - UL listeli ve UL/cUL AWM sertifikalı güç zincirlerinde çok çeşitli uygulamalar için bağlantı ve kontrol kablosu.

  • Core Line Performans - Orta ila yüksek hareket yolları veya ivmelenmeler
  • NEC ve NFPA 79'a göre normatif çoklu yetenek
  • Kablo kanalında, sanayi makinelerinde veya rüzgar santrallarında sorunsuz kullanım

Dış kullanım için uygunAlev geciktiriciSoğuğa dirençliYağlara dayanıklıEnerji zinciriParazit sinyalleriUV-dayanım

CECSARUULC_UL

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CHAIN TM CY
8718030S3 G 1.08.459,524122
8718040S4 G 1.09.171,429158
8718050S5 G 1.01084,821183
8718070S7 G 1.011.4139,881207
8718120S12 G 1.013.9227,679341
8718180S18 G 1.016.1321,429472
8718250S25 G 1.018.6336,31649
8716030S3 G 1.59.277,381170
8716040S4 G 1.510.298,214190
8716050S5 G 1.511113,095223
8716070S7 G 1.512.7145,833269
8716120S12 G 1.515.4248,512463
8716180S18 G 1.518.1349,702679
8716250S25 G 1.522.1465,774951
8714040S4 G 2.511.4138,393269
8714070S7 G 2.515.2218,75420
8712040S4 G 4.013.1229,17463
8710040S4 G 6.016.1309,524574

Faydalar

  • Multinorm sertifikası üniversal kullanım olanağı sunmakta, bölünme çeşitliliğini azaltır ve maliyetlerden tasarruf ettirir
  • TC-ER ve MTW ruhsatlar kablo platformlarında açık döşemeye ve sanayi makinelerinde sadece bir kabloyla kullanıma izin vermektedir
  • Madeni yağ bazındaki yağlama yağları ve diğer kimyasal maddelerle temasa karşı hassas değildir
  • Kuzey Amerika kurumu NEC (National Electrical Code) tarafından yüksek normatif kabul görmesi nedeniyle ihracata yönelik çalışan makine ve cihaz yapımcıları için idealdir
  • Sıcaklık aralığı dikkate alınarak dış mekanda hareketli uygulamalarda kullanılabilir

Uygulama alanı

  • Enerji zincirlerinde veya hareketli makine parçalarında
  • NEC'e göre kablo platformu ile makine arasında sabit, açık döşeme
  • Endüstriyel makineler ve makine aletleri
  • Rüzgar santralı mühendisliği
  • Lineer robotlar, otomatik taşıma ekipmanı

Ürün özellikleri

  • UL OIL RES I ve UL OIL RES II uyarınca yüksek yağ direnci
  • CSA FT4 uyarınca aleve dayanıklı; UL Dikey-Tava Alev Testi
  • Güneş ışınlarına dayanıklı (morötesine dirençli); Doğrudan gömme (ABD standartlarına göre topraklama yapılabilirlik)
  • Suya dayanıklı UL 75°C WET derecelendirmesi
  • EMC-uyumlu

Norm references / Approvals

  • USA (UL) & UL AWM sertifikaları: TC-ER tavalı kablo-çıplak damar MTW takım tezgahı kablosu "Constant Flexing” WTTC rüzgar türbini tavalı kablosu PLTC-ER güç sınırlandırmalı tavalı kablo ITC enstrümantasyon tavalı kablosu DP-1 veri işleme kablosu AWM Style 20886
  • Kanada sertifikaları c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Kontrol Gösterge Kablosu/Kablo Tepsisi FT4, AWM I/II A/B FT4
  • NEC Bölüm 501 uyarınca Class 1 Division 2
  • Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz

Ürün yapısı

  • Çıplak bakırdan yapılmış ekstra ince tel büküm
  • Damar izolasyonu: Naylon kaplamalı PVC
  • Kısa kat uzunluklarında bükülmüş damarlar
  • Dokumasız tekstil sargı
  • Kalaylı bakır örgü
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Kılıf rengi: siyah (benzer RAL 9005)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • Beyaz numaraları ile siyah

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel

WTG'de burulma hareketi

  • TW-0 & TW-2, bkz. Ek T0

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 10 x dış çap ölçüsünden itibaren
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Nominal gerilim

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V

Bükme çevrimleri & kullanım parametreleri

  • Online kataloğumuzun ekindeki A2-1 seçim tablosuna bakınız

Test gerilimi

  • 2000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Sıcaklık aralığı

  • Sabit döşenmiş: -40°C (-25°C UL TC) ila +90°C (UL TC, MTW, AWM uyarınca +105°C)
  • Hareketli olarak: -25°C ila +90°C (UL MTW uyarınca)

  • Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.