ÖLFLEX® CHAIN TM

Kuzey Amerika için (UL) ve c(UL)'ye göre TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC Listeli, çok esnek kontrol kablosu

ÖLFLEX® CHAIN TM - UL listeli ve UL/cUL AWM sertifikalı güç zincirlerinde çok çeşitli uygulamalar için bağlantı ve kontrol kablosu.

  • Core Line Performans - Orta ila yüksek hareket yolları veya ivmelenmeler
  • NEC ve NFPA 79'a göre normatif çoklu yetenek
  • Kablo kanalında, sanayi makinelerinde veya rüzgar santrallarında sorunsuz kullanım

Dış kullanım için uygunAlev geciktiriciSoğuğa dirençliYağlara dayanıklıEnerji zinciriUV-dayanım

CECSARUULC_UL

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CHAIN TM
87180303 G 1.07.829,866
87180404 G 1.08.638,782
87180505 G 1.09.349,1195
87180707 G 1.010.768,452125
871812012 G 1.012.3117,56210
871818018 G 1.015.4175,595308
871825025 G 1.017.8244,048414
87160303 G 1.58.643,15592
87160404 G 1.59.558,036112
87160505 G 1.510.372,917134
87160707 G 1.512101,19180
871612012 G 1.514.7166,667311
871618018 G 1.517.2260,417443
871625025 G 1.520360,119621
87140404 G 2.510.696,73180
87140707 G 2.514.5168,155286
87120404 G 4.012.4154,762295
87100404 G 6.015.2230,65397

Faydalar

  • Multinorm sertifikası üniversal kullanım olanağı sunmakta, bölünme çeşitliliğini azaltır ve maliyetlerden tasarruf ettirir
  • TC-ER ve MTW ruhsatlar kablo platformlarında açık döşemeye ve sanayi makinelerinde sadece bir kabloyla kullanıma izin vermektedir
  • Madeni yağ bazındaki yağlama yağları ve diğer kimyasal maddelerle temasa karşı hassas değildir
  • Kuzey Amerika kurumu NEC (National Electrical Code) tarafından yüksek normatif kabul görmesi nedeniyle ihracata yönelik çalışan makine ve cihaz yapımcıları için idealdir
  • Sıcaklık aralığı dikkate alınarak dış mekanda hareketli uygulamalarda kullanılabilir

Uygulama alanı

  • Enerji zincirlerinde veya hareketli makine parçalarında
  • NEC'e göre kablo platformu ile makine arasında sabit, açık döşeme
  • Endüstriyel makineler ve makine aletleri
  • Rüzgar santralı mühendisliği
  • Lineer robotlar, otomatik taşıma ekipmanı

Ürün özellikleri

  • UL OIL RES I ve UL OIL RES II uyarınca yüksek yağ direnci
  • CSA FT4 uyarınca aleve dayanıklı; UL Dikey-Tava Alev Testi
  • Güneş ışınlarına dayanıklı (morötesine dirençli); Doğrudan gömme (ABD standartlarına göre topraklama yapılabilirlik)
  • Suya dayanıklı UL 75°C WET derecelendirmesi

Norm references / Approvals

  • USA (UL) & UL AWM sertifikaları: TC-ER tavalı kablo-çıplak damar MTW takım tezgahı kablosu "Constant Flexing” WTTC rüzgar türbini tavalı kablosu PLTC-ER güç sınırlandırmalı tavalı kablo ITC enstrümantasyon tavalı kablosu DP-1 veri işleme kablosu AWM Style 20886
  • Kanada sertifikaları c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Kontrol Gösterge Kablosu/Kablo Tepsisi FT4, AWM I/II A/B FT4
  • NEC Bölüm 501 uyarınca Class 1 Division 2
  • Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz

Ürün yapısı

  • Çıplak bakırdan yapılmış ekstra ince tel büküm
  • Damar izolasyonu: Naylon kaplamalı PVC
  • Kısa kat uzunluklarında bükülmüş damarlar
  • Dokumasız tekstil sargı
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Kılıf rengi: siyah (benzer RAL 9005)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • Beyaz numaraları ile siyah

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel

WTG'de burulma hareketi

  • TW-0 & TW-2, bkz. Ek T0

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 7,5 x dış çap ölçüsünden itibaren
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Nominal gerilim

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), 1000 V (WTTC, AWM)
  • IEC: U0/U 300/500 V

Bükme çevrimleri & kullanım parametreleri

  • Online kataloğumuzun ekindeki A2-1 seçim tablosuna bakınız

Test gerilimi

  • 2000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Sıcaklık aralığı

  • Sabit döşenmiş: -40°C (-25°C UL TC) ila +90°C (UL TC, MTW, AWM uyarınca +105°C)
  • Hareketli olarak: -25°C ila +90°C (UL MTW uyarınca)

  • Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.