ÖLFLEX® CRANE CF
Hava şartlarına dayanıklı, bakır perdelemeli, kauçuk yassı iletkenler
ÖLFLEX® CRANE CF - Açık mekanda ve vinç uygulamalarında/konveyörlerde kullanım için düz kablo. Perdelenmiş, kauçuk elektrik ve kontrol kablosu, U0/U:300/500V
- Dış mekân kablo arabası uygulaması için
- EMC-uyumlu
Faydalar
- Zorlu çevre koşulları için hava koşullarına dayanıklı
- Yassı kablolar yuvarlak kablolardan daha az yere ihtiyaç gösterir
- Daha küçük bükülme yarıçapı mümkündür
- Bakır örgü kabloyu
elektromanyetik interferansa karşı ekranlar
Uygulama alanı
- Şantiyelerde ve tersanelerde vinç sistemlerinde sabit kurulum veya kablo arabası sistemlerinde esnek kullanım için
- Kanalizasyon arıtma tesisleri, çelikhaneler ve yüksek raf tesisleri
- ÖLFLEX®CRANE ve ÖLFLEX®LIFT kabloların uygulama şekillerini ekte, seçim tablosu A3'te bulabilirsiniz.
- Maks. 50 m asma uzunluğuna sahip asansörler için kullanılabilir
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm references / Approvals
- VDE 0250-809'a uygun (NGFLGÖU)
Ürün yapısı
- İletkenler: İnce çok telli saf bakır
- Damar izolasyonu: kauçuk bileşimi
- Özel damar ekranlaması şunlardan oluşur:
- plastik folyo sargı
- kalay kaplı bakır örgü
- plastik folyo sargı - Dış kaplama özel kauçuk karışımından
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yassı kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000825
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yassı kablo
Damar tanımlama kodu
- En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
- 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü
- VDE 0295/IEC 60228 uyarınca
25 mm²'ye kadar bakır iletken: ekstra ince tel, sınıf 6
35 mm²'den itibaren: İnce tel, sınıf 5
Minimum bükülme yarıçapı
- Esnek kullanım: 10 x kablo kalınlığı
- Sabit tesisat: 4 x kablo kalınlığı
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
Test gerilimi
- 2000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Esnek kullanım: -25 °C ila +90 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ila +90 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.