ÖLFLEX® CRANE F

Hava şartlarına dayanıklı kauçuk yassı iletkenler

ÖLFLEX® CRANE F - Açık mekanda ve vinç uygulamalarında/konveyörlerde kullanım için düz kablo. Kauçuk elektrik ve kontrol kablosu, U0/U:300/500V

  • Dış mekân kablo arabası uygulaması için
  • Az yer kaplayan tesisatlar
  • Ayrıca enerji zincirleri ve asansör uygulamaları için uygundur

Dış kullanım için uygunSoğuğa dirençliYağlara dayanıklıUV-dayanım

CEEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış boyutlar, genişlik x yükseklik (mm)Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE F
0041041
4.0 G 1.517.5 x 6.257,6200
0041042
5.0 G 1.521.5 x 6.272240
0041043
7.0 G 1.529 x 6.2100,8360
0041044
8.0 G 1.531.5 x 6.2115370
0041045
10.0 G 1.540 x 6.5144520
0041046
12.0 G 1.547 x 6.5172,8620
0041047
4.0 G 2.521 x 7.596280
0041048
5.0 G 2.527 x 7.5120400
0041049
7.0 G 2.535 x 7.5168520
0041050
8.0 G 2.539 x 7.5192550
0041051
12.0 G 2.556 x 8288800
0041052
4.0 G 4.026 x 9153,6410
0041054
4.0 G 6.029 x 9.5230600
0041056
7.0 G 6.042 x 9.5403850
0041057
4.0 G 10.033 x 11384800
0041059
4.0 G 16.038 x 136141150
0041060
4.0 G 25.049.5 x 159601700
0041061
4.0 G 35.055 x 1713442360

Faydalar

  • Zorlu çevre koşulları için hava koşullarına dayanıklı
  • Yassı kablolar yuvarlak kablolardan daha az yere ihtiyaç gösterir
  • Daha küçük bükülme yarıçapı mümkündür

Uygulama alanı

  • Maks. 50 m asma uzunluğuna sahip asansörler için kullanılabilir
  • Şantiyelerde ve tersanelerde vinç sistemlerinde sabit kurulum veya kablo arabası sistemlerinde esnek kullanım için
  • Kanalizasyon arıtma tesisleri, çelikhaneler ve yüksek raf tesisleri
  • ÖLFLEX®CRANE ve ÖLFLEX®LIFT kabloların uygulama şekillerini ekte, seçim tablosu A3'te bulabilirsiniz.

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm references / Approvals

  • VDE 0250-809'a uygun (NGFLGÖU)

Ürün yapısı

  • İletkenler: İnce çok telli saf bakır
  • Damar izolasyonu: kauçuk bileşimi
  • Dış kaplama özel kauçuk karışımından

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yassı kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000825
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yassı kablo

Damar tanımlama kodu

  • En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
  • 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah

İletken bükümü

  • VDE 0295/IEC 60228 uyarınca
    25 mm²'ye kadar bakır iletken: ekstra ince tel, sınıf 6
    35 mm²'den itibaren: İnce tel, sınıf 5

Minimum bükülme yarıçapı

  • Esnek kullanım: 10 x kablo kalınlığı
  • Sabit tesisat: 4 x kablo kalınlığı

Nominal gerilim

  • U0/U: 300/500 V

Test gerilimi

  • 3000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Esnek kullanım: -25 °C ila +90 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ila +90 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.