ÖLFLEX® LIFT F
Soğuk havalarda esnek, PVC yassı kablolar
ÖLFLEX® LIFT F - Konveyörler ve asansör uygulamaları için düz PVC kontrol kablosu, U0/U: 300/500V, H07VVH6-F / H05VVH6-F tabanlı
- Kablo arabası uygulaması için
- Az yer kaplayan tesisatlar
- Ayrıca enerji zincirleri ve asansör uygulamaları için uygundur
Faydalar
- Yassı kablolar yuvarlak kablolardan daha az yere ihtiyaç gösterir
- Daha küçük bükülme yarıçapı mümkündür
Uygulama alanı
- Vinçler ve taşıma sistemleri için
- İç mekan vinçleri ve yüksek raflı tesisler
- Makine parçaları taşımak için besleme hattı olarak
- VDE tanımı uyarınca, bu ayrıca 35 m'ye kadar süspansiyon uzunluğunda ve 1,6 m/s seyahat maksimum hızında bir asansör kumanda kablosu olarak kullanılabilir
- ÖLFLEX®CRANE ve ÖLFLEX®LIFT kabloların uygulama şekillerini ekte, seçim tablosu A3'te bulabilirsiniz.
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm references / Approvals
- EN 50214/ VDE 0283-2'ye dayanmaktadır
Ürün yapısı
- Conductor made of bare copper wires
- Damar izolasyonu: PVC bazlı
- Dış kılıf :PVC
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yassı kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000825
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yassı kablo
Damar tanımlama kodu
- En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
- 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü
- VDE 0295 Sınıf 5 veya IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince telli, U0/U 300/500 V versiyonlar
- VDE 0295 Sınıf 6 veya IEC 60228 Sınıf 6 uyarınca ekstra ince telli, U0/U 450/750 V versiyonlar (nominal iletken kesiti 10 mm²'den itibaren: ince olarak bükümlü
Minimum bükülme yarıçapı
- Esnek kullanım: 10 x kablo kalınlığı
Nominal gerilim
- 1,0 mm²'ye kadar: U0/U: 300/500 V
- 1,5 mm²'den itibaren: U0/U: 450/750 V
Test gerilimi
- 3000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Esnek kullanım:
0 °C ila +70 °C (en fazla 1,0 mm²)
-15 °C ila +70 °C (1,5 mm² ve daha büyük)
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.