ÖLFLEX® HV EV T6 FHLR2GCB2G

High voltage cable; U0/U: 1 /1 kV AC rms according to (manufacturer specifications), U0/U: 1,5/1,5 kV DC according to (manufacturer specifications); Number of cores: 1; 4.0 mm²; orange

  • Extraflexible
  • T6-200°C per ISO 6722-1, ISO 19642
  • Copper conductor Class C according to ISO 19642

e-MobilHalojen içermeyenSoğuğa dirençliParazit sinyalleriIsı dayanımıUV-dayanım

CE

Ürün kodu Dış çap [mm]RenkBakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
5500000008065.4turuncu59,285
5500000008076.3turuncu108,8135
5500000008168.6turuncu147,7190
5500000008087.8turuncu147,7180
55000000081710turuncu205,7260
5500000008099.4turuncu205,7260
55000000081812turuncu307,4400
55000000081011turuncu307,4390
55000000081914.2turuncu432,6550
55000000081112.9turuncu432,6530
55000000082015.6turuncu593,6720
55000000081214.9turuncu593,6690
55000000082117.9turuncu804,4940
55000000081317turuncu804,4920
55000000082220.6turuncu1.064,51250
55000000081419.6turuncu1.064,51210
55000000081522.5turuncu13111550

Faydalar

  • Single-core high-voltage cable for voltages up to 1000 V AC and 1500 V DC.
  • Available with conductor cross-sections from 4.00 - 120.00 mm2.
  • Core insulation and outer sheath made of a special silicone elastomer compound provide excellent resistance to many chemical substances, oils, high temperatures up to +200 °C and environmental influences such as UV radiation and ozone.
  • Halogen-free and flame-retardant materials reduce the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire.
  • Ideal protection against electromagnetic interference thanks to double shielding made of aluminium-laminated foil and copper stranded shielding with a high degree of coverage.

Uygulama alanı

  • For use in battery energy storage systems (BESS).
  • For cabling high-voltage batteries, power electronics, electric motors or battery management.
  • For operating temperatures from -65°C to +200°C.

Ürün özellikleri

  • IEC 60332.1.2 uyarınca alev geciktirici
  • Yüksek yağ direnci
  • IEC 60754 uyarınca halojen içermeyen

Norm references / Approvals

  • ISO6722; ISO19642 where applicable; IEC 60754; IEC 61034; IEC 60332-1-2

Ürün yapısı

  • Flexible bare copper class B/C acc. to ISO 19642

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

İletken bükümü

  • Very fine wires, Class C according to ISO 19642

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit döşeme: 4 x AD

Nominal gerilim

  • 1000 Vac/1,500 Vdc according to ISO 19642

Sıcaklık aralığı

  • Fixed installation: -65°C up to +200°C
    Class F, Class T6 according to ISO 19642-1

  • Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.