ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y - Ticari araç ve kamyon uygulamaları için PUR/PVC elektrik ve kontrol kablosu, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3
- Ticari araçlar için
- Tehlikeli madde taşımacılığı için
- Hidroliz ve mikrop dirençli
Faydalar
- Özel ADR onayı
- ADR onayı tehlikeli madde taşıyan araçlarda kullanımı sağlar
Uygulama alanı
- Ticari araçlar için
- Tüm römork ve yarı-römorklerde elektrikli ekipmanların kablolaması
Ürün özellikleri
- UV ışınlarına karşı dayanıklı
- Düşük sıcaklıklara karşı dayanıklı
- Yağlara, kimyasallara ve hava koşullarına karşı dayanıklı
- Hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı
Norm references / Approvals
- ISO 4141 ve DIN/ISO 6722
Ürün yapısı
- Conductor made of bare copper wires
- Damar izolasyonu: PVC bazlı
- Özel PVC-bazlı iç kılıf
- Özel poliüretan dış kılıf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- ISO 4141-3
Veri çiftleri kapasitesi
- Damarlar arasındaki uzunluk ile ilgili olarak, maks. 50 pF/m ve her veri aktarma damarı ve kablodaki diğer tüm damarlar arasında maks. 100 pF/m
İletken bükümü
- DIN/ISO 6722 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- 12 x dış çap
Nominal gerilim
- 60 V
Test gerilimi
- En az 5 dakika süreyle 5 kV rms
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ila +85 °C
- Uygulama alanı, A sınıfı
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.