ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - Ticari araçlar için PVC akü kablosu, aküler için siyah-kırmızı renkte, 60V DC, ADR, TÜV, ISO
- Batarya çift kablosu
- Ticari araçlar için
- Tehlikeli madde taşımacılığı için
Faydalar
- Kutuplar, kılıfı veya harici işaretlemeyi sıyırmadan tanımlanabilir (öğe adı her zaman pozitif kutba bastırılmıştır). Böylece bağlantılar yanlış kurulamaz.
- Sıyırma işleminden sonra damarları fırçalamaya gerek yoktur ve böylece sıkıştırma/kontak oluşturma gibi işlemler en iyi şekilde uygulanabilir
- Özel ADR onayı
Uygulama alanı
- Güç kaynağı ile nihai aparat arasında batarya kablosu
- Ticari araçlar için
Ürün özellikleri
- Koruyucu hortum olmadan monte edilebilir, son derece sağlam çift kılıflı yapıdadır
- Çok sabit köprü bağlantısı, buna rağmen iletkenin manüel olarak ayrılması sorunsuz biçimde mümkün
Norm references / Approvals
- ADR onayı TÜ.EGG.091-04
Ürün yapısı
- Conductor made of bare copper wires
- Damar izolasyonu: PVC bazlı
- Özel PVC-bazlı dış kılıf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Minimum bükülme yarıçapı
- 15 x dış çap
Nominal gerilim
- 60 V DC
Test gerilimi
- 3000 V AC
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ila +85 °C
- Uygulama alanı, A sınıfı
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Kenetleme kuvvetine yönelik ayrıntılı bilgiler talep üzerine sunulur, halojensiz.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.