Esnek kablo kanalı
Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.
Faydalar
- Uygun çekme aletinin kullanımı sayesinde hızlı ve kolay montaj
- Kısa kurulum süresi
Uygulama alanı
- Kontrol panellerinde, dağıtım panolarında veya erişilmesi güç yerlerde kullanmak için
- Kablo döşeme kanalını takmak: ağları yukarı döndürün, bir kablo ucunu bağlayın ve istenen düğüm noktasına kabloyu yanal takın, diğer kablo ucunu bağlayın
Ürün özellikleri
- İki veya daha fazla uçların birleştirilmesi, içiçe geçebilen uçlar ile mümkündür
- 50 cm lik parçalar
Norm referansları / Onaylar
- UL 94 V-2
Not
- Tavsiye edilen vidalar : M4 DIN85A silindirik başlı vida veyya M4 DIN 85A yassı başlı vida
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002596
- ETIM 5.0 sınıf tanımı: Esnek iletken kılavuz sistemi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002596
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek iletken kılavuz sistemi
Talep üzerine
- Kendinden yapışan tabakalı versiyon
- Kare formu
Not
- Halojen içermeyen
Renk seçeneği
- Açık gri (RAL 7035)
Malzeme
- Polipropilen (PP)
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +70 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.