KW plastik bobin
Faydalar
- Kabloların esnekliği büyük ölçüde korunur
- Spiral şeklinde kesilmiş boru
- Zaman kazandıran kablo ve tel demetlemesi için
Uygulama alanı
- Kablo demetleri üretimi için
- Mekanik gerilmeye karşı korumak için
Ürün özellikleri
- Siyah versiyon: Alev dayanımı UL 94 HB'ye göre
Dahil
- Ürün No.: 61759940: Çekme aleti
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
- ETIM 5.0 Class-Description: Kablo demetleme hortumu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002604
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo demetleme hortumu
Genel
- Siyah Versiyon: UV dayanıklı
Malzeme
- Siyah versiyon: Polyamid (silikon ve halojen içermez)
- Şeffaf ve renkli versiyonlar : Polietilen
Sıcaklık aralığı
- Siyah model:
-40°C ila +120°C
Doğal ve renkli model: -50°C ila 85°C
- Diğer boyutlar ve renkler talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.