Kablo Düzenleyici demetli kablo kanalı

Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.

Artık küçük ambalaj birimlerinde de sunulur (2m)

Halojen içermeyenMontaj süresi

Ürün kodu Ürün açıklamasıRenkPaketleme alanı (mm)İç çap (mm)Duvar kalınlığı (mm)AletPU (m)
61830302
SHR-08-PPWbeyaz6.0 - 9.080,8STKP 8100
61830312
SHR-15-PPWbeyaz10.0 - 16.0150,8STKP 1550
61830322
SHR-20-PPWbeyaz17.0 - 23.0200,9STKP 20/2530
61830332
SHR-25-PPWbeyaz21.0 - 25.0251STKP 20/2520
61830333
SHR-32-PPWbeyaz29.0 - 32.0321,3STKP 3215
61830300
SHR-08-PPBsiyah6.0 - 9.080,8STKP 8100
61830310
SHR-15-PPBsiyah10.0 - 16.0150,8STKP 1550
61830320
SHR-20-PPBsiyah17.0 - 23.0200,9STKP 20/2530
61830330
SHR-25-PPBsiyah21.0 - 25.0251STKP 20/2520
61830335
SHR-32-PPBsiyah29.0 - 32.0321,3STKP 3215
61830390
SHR-08-PPGaçık gri6.0 - 9.080,8STKP 8100
61830391
SHR-15-PPGaçık gri10.0 - 16.0150,8STKP 1550
61830392
SHR-20-PPGaçık gri17.0 - 23.0200,9STKP 20/2530
61830393
SHR-25-PPGaçık gri21.0 - 25.0251STKP 20/2520
61830394
SHR-32-PPGaçık gri29.0 - 32.0321,3STKP 3215
Küçük ambalaj birimleri
61830401
SHR-15-PPW 2mbeyaz10.0 - 16.0150,8STKP 152
61830402
SHR-20-PPW 2mbeyaz17.0 - 23.0200,9STKP 20/252
61830403
SHR-25-PPW 2mbeyaz21.0 - 25.0251STKP 20/252
61830396
SHR-15-PPB 2msiyah10.0 - 16.0150,8STKP 152
61830397
SHR-20-PPB 2msiyah17.0 - 23.0200,9STKP 20/252
61830398
SHR-25-PPB 2msiyah21.0 - 25.0251STKP 20/252
61830406
SHR-15-PPG 2maçık gri10.0 - 16.0150,8STKP 152
61830407
SHR-20-PPG 2maçık gri17.0 - 23.0200,9STKP 20/252
61830408
SHR-25-PPG 2maçık gri21.0 - 25.0251STKP 20/252

Faydalar

  • Yeniden kullanılabilir
  • Çok esnek, malzeme yorulması olmaz
  • Uygun çekme aletinin kullanımı sayesinde hızlı ve kolay montaj

Uygulama alanı

  • Sabit ve hareketli elektrik tesisatları için demetleme ve koruma
  • Makineler
  • Robot yapımı
  • Kontrol kabinleri
  • Ofis makineleri ve veri işleme sistemleri

Ürün özellikleri

  • İyi UV dayanımı
  • Aşağıdakilere karşı yüksek dayanıklılık: Alkol, gres, mineral yağ, fuel oil ve benzin

Dahil

  • Uygun araya takma aleti
  • Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kablo demetleme hortumu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002604
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo demetleme hortumu

Not

  • Halojen içermeyen
  • UL 94 HB uyarınca alev geciktirici

Renk seçeneği

  • Beyaz, siyah, açık gri

Malzeme

  • Polipropilen (PP)

Sıcaklık aralığı

  • -30°C ile +85°C arasında

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.